EAC
Onay kimliği: B.01687cULus Recognized
Onay kimliği: E60425-20040202Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
Kullanım grubu B | ||||
600 V | 66 A | 20 - 4 | ||
Kullanım grubu C | ||||
600 V | 66 A | 20 - 4 |
PCB konnektörü, nominal kesit: 16 mm2, renk: yeşil, nominal akım: 76 A, nominal gerilim (III/2): 1000 V, kontak yüzeyi: Gümüş, kontak tipi: Dişi konnektör, potansiyel sayısı: 2, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 2, bağlantı sayısı: 2, ürün gamı: SPC 16/..-ST, pin aralığı: 10,16 mm, bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, sigorta klipsi: - kilitleme klipsiz, geçmeli sitemi: COMBICON PC 16, iç kilit: yok, montaj: onsuz, ambalaj tipi: karton ambalajlı
Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
Kullanım grubu B | ||||
600 V | 66 A | 20 - 4 | ||
Kullanım grubu C | ||||
600 V | 66 A | 20 - 4 |