VBST 4-FS/FS(8-2,8-0,8)
-
Geçiş klemensi
0851013
Geçiş klemensi, nom. gerilim: 800 V, nominal akım: 24 A, 1 kat, bağlantı yöntemi: Maça bağlantı, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, kesit alanı: 0,2 mm2 - 4 mm2, montaj: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: gri
Ürün Ayrıntıları
| Bağlantı sayısı | 8 |
| Satır sayısı | 2 |
| Potansiyeller | 1 |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 3 |
| Nominal darbe gerilimi | 8 kV |
| Kat başına bağlantı sayısı | 8 |
| Nominal kesit | 2,5 mm² |
| 1 kat | |
| Bağlantı yöntemi | Maça bağlantı |
| Vida yivi | M3 |
| Maça bağlantı | 6.3/2.8 x 0.8 mm |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Kesit AWG | 24 ... 12 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
| Esnek iletken kesiti | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, çok telli [AWG] | 24 ... 14 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
| Çok telli iletken kesitli esnek (plastik kılıf bulunmayan yüksükler) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| Çok telli iletken kesiti (plastik kılıflı yüksük) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Tarak köprülü kesit alanı, tek telli | 2,5 mm² |
| Tarak köprülü kesit alanı, çok telli | 2,5 mm² |
| Aynı kesit alanlı 2 iletken, tek damarlı | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Aynı kesit alanlı 2 iletken, çok damarlı | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Aynı kesitli 2 iletken, çok telli, plastik manşonsuz TWIN yüksük bulunan | 0,25 mm² ... 1 mm² |
| Aynı kesite sahip 2 iletken, çok telli, plastik manşonlu TWIN yüksük bulunan | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Nominal kesit alanı | 2,5 mm² |
| Nominal akım | 24 A |
| Maksimum yük akımı | 32 A (4 mm² iletken kesit alanı) |
| Nominal gerilim | 800 V |
| Genişlik | 6,2 mm |
| Kapak genişliği | 2,2 mm |
| Renk | gri |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V2 |
| İzolasyon malzeme grubu | I |
| Yalıtım malzemesi | PA |
| Mekanik veriler | |
| Açık yan taraf | Evet |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -60 °C ... 85 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 55 °C (kısa süreli, 24 saati aşmaz, -60 °C ila +70 °C) |
| Ortam sıcaklığı (montaj) | -5 °C ... 70 °C |
| Ortam sıcaklığı (aktivasyon) | -5 °C ... 70 °C |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 30 % ... 70 % |
| Montaj tipi | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Ürün numarası | 0851013 |
| Ambalaj birimi | 50 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | BE5 |
| Ürün Kodu | BE511X |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918007973 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 8,003 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 8,003 g |
| Gümrük tarife no | 85369010 |
| Menşe ülke | PL |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121410 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
SBS 6:UNBEDRUCKT - Etiket plakası 1007222
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN rayı delikli 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Son kapak 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN rayı delikli 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1201895
-
NS 35/15 CAP - Son kapak 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1201798
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi 1051003
-
ZB 6 CUS - Etiket şeridi 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Etiket şeridi 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Klemens etiketleri 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Klemens etiketleri 1051430
-
UC-TM 6 - Klemens etiketleri 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Klemens etiketleri 0824589
-
UCT-TM 6 - Klemens etiketleri 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Klemens etiketleri 0829602
-
CLIPFIX 35 - Durdurucu 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Durdurucu 3022276
-
E/NS 35 N - Durdurucu 0800886
-
C-SCF 1/2,8X0,5 - Konnektör 3240152
-
C-SCFI 1,5/2,8X0,5 - Konnektör 3240048
-
C-SCF 1/2,8X0,8 - Konnektör 3240153
-
C-SCFI 1,5/2,8X0,8 - Konnektör 3240049
-
C-SCF 1,5/6,3X0,8 - Konnektör 3240156
-
C-SCFI 1,5/6,3X0,8 - Konnektör 3240052
-
C-SCF 2,5/6,3X0,8 - Konnektör 3240159
-
C-SCFI 2,5/6,3X0,8 - Konnektör 3240055
-
C-SCF 6/6,3X0,8 - Konnektör 3240160
-
C-SCFI 6/6,3X0,8 - Konnektör 3240056
-
PT/FS 2,8 - İzolasyon kılıfı 1406700
-
PT/FS 6,3 - İzolasyon kılıfı 0604707
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018