USST 4 - Geçiş klemensi
3070338

kesit alanı
bağlantı yöntemi
Akış Piktogram
gerilim Piktogram

Geçiş klemensi, nom. gerilim: 1000 V, nominal akım: 32 A, bağlantı sayısı: 2, bağlantı yöntemi: Yay destekli vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 4 mm2, 1 kat, kesit alanı: 0,2 mm2 - 6 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, renk: gri

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Her terminal noktası için geniş yüzey etiketleme seçeneği
NS 32 ve NS 35 üzerine montaj için üniversal ayaklı DIN rayları
Kanca tipi kablo pabuçları ile birlikte, yay destekli vidalı terminal blokları optimum 50-18 Eats teknik gereksinimlerini karşılar
ISSBI ... izolatör köprü bar IS ile değiştirilebilir çapraz bağlantıları destekler .... Burada vida canlı bir temas fonksiyona sahiptir.
USST ... modüler klemensler özellikle güç kaynağı alanında kullanılmak üzere geliştirilmiştir