USK 4-FS/FS(8-2,8-0,8) - Geçiş klemensi
0271017

Geçiş klemensi, nom. gerilim: 800 V, nominal akım: 32 A, bağlantı sayısı: 8, bağlantı yöntemi: Maça bağlantı, Nominal kesit alanı: 4 mm2, 1 kat, kesit alanı: 0,5 mm2 - 6 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: gri

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler