URKN-A - Geçiş klemensi
0701008

pin aralığı
bağlantı yöntemi
Akış Piktogram
gerilim Piktogram

Geçiş klemensi, nom. gerilim: 500 V, nominal akım: 70 A, bağlantı sayısı: 2, bağlantı yöntemi: Vidalı / geçmeli bağlantı, 1 kat, kesit alanı: 0,5 mm2 - 16 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, renk: gri

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler