UKK 5-MTKD-P/P - Geçiş klemensi
2800017

Geçiş klemensi, Test fişlerini takmak için test soketi vidaları ile, nom. gerilim: 400 V, nominal akım: 26 A, 1 kat, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 4 mm2, kesit: 0,2 mm2 - 4 mm2, 2. kat, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 4 mm2, kesit: 0,25 mm2 - 4 mm2, montaj: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, renk: gri

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Sadece 6.2 mm genişlikte yer kazandıran tasarım
Çift katlı klemenslerin kapalı gövdesi