EAC
Onay kimliği: RU C-DE.BL08.B.00541cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | |||
| C | ||||
| 300 V | 20 A | |||
Geçiş klemensi, nom. gerilim: 400 V, nominal akım: 20 A, bağlantı yöntemi: Maça bağlantı, 1. ve 2. kat , Nominal kesit alanı: 4 mm2, kesit alanı: 0,5 mm2 - 6 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, renk: gri
| Ürün gamı | UK |
| Bağlantı sayısı | 8 |
| Satır sayısı | 2 |
| Potansiyeller | 2 |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 3 |
| Nominal darbe gerilimi | 6 kV |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 1,02 W |
| Kat başına bağlantı sayısı | 4 |
| Nominal kesit | 4 mm² |
| 1. ve 2. kat | |
| Bağlantı yöntemi | Maça bağlantı |
| Maça bağlantı | 6.3/2.8 x 0.8 mm |
| İletken kesiti, tek telli | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| Kesit AWG | 20 ... 10 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
| Esnek iletken kesiti | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| İletken kesiti, çok telli [AWG] | 20 ... 10 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
| Çok telli iletken kesiti (plastik kılıflı yüksük) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| Nominal kesit alanı | 4 mm² |
| Nominal akım | 20 A (DIN 61210 standardına uygun olarak üzerine kaymalı bağlantılar için akım verileri ayrıca kılıfın nominal boyutuna, malzemesine, izolasyonuna ve iletken kesit alanına bağlıdır. ) |
| Maksimum yük akımı | 20 A (DIN 61210 standardına uygun olarak üzerine kaymalı bağlantılar için akım verileri ayrıca kılıfın nominal boyutuna, malzemesine, izolasyonuna ve iletken kesit alanına bağlıdır. ) |
| Nominal gerilim | 400 V (DIN 61210 standardına uygun olarak üzerine kaymalı bağlantılar için gerilim verileri ayrıca kılıfın nominal boyutuna, malzemesine, izolasyonuna ve iletken kesit alanına bağlıdır. ) |
| Genişlik | 6,2 mm |
| Kapak genişliği | 1,5 mm |
| Yükseklik | 72 mm |
| NS 32'te derinlik | 64 mm |
| NS 35/7,5'te derinlik | 59 mm |
| NS 35/15'te derinlik | 66,5 mm |
| Renk | gri (RAL 7042) |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| İzolasyon malzeme grubu | I |
| Yalıtım malzemesi | PA |
| Mekanik veriler | |
| Açık yan taraf | Evet |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -60 °C ... 105 °C (maks. kısa süreli çalışma sıcaklığı RTI Elec.) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 60 °C (kısa süreli, 24 saati aşmaz, -60 °C ila +70 °C) |
| Ortam sıcaklığı (montaj) | -5 °C ... 70 °C |
| Ortam sıcaklığı (aktivasyon) | -5 °C ... 70 °C |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 30 % ... 70 % |
| Montaj tipi | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| NS 32 |
| Ürün numarası | 2771133 |
| Ambalaj birimi | 50 pc |
| Satış Kodu | BE5 |
| Ürün Kodu | BE511X |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918068219 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 11,67 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 11,67 g |
| Gümrük tarife no | 85369010 |
| Menşe ülke | DE |
| ECLASS-13.0 | 27250102 |
| ECLASS-15.0 | 27250102 |
| ETIM 9.0 | EC000897 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
| EF3.1 İklim Değişikliği | |
| CO2e kg | 0,085 kg CO2e |