UDB 2X35/25 GY
-
Trunk hattı dallandırma modülü
3071350
Trunk hattı dallandırma modülü, nom. gerilim: 400 V, nominal akım: 125 A, bağlantı sayısı: 4, pin sayısı: 1, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 35 mm2, 1 kat, kesit alanı: 10 mm2 - 35 mm2, Vidalı bağlantı, 2. kat, kesit alanı: 1,5 mm2 - 25 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: gri
Ürün Ayrıntıları
| Genel | Maksimum 3 klemens yan yana dizilebilir |
| Ürün gamı | UDB |
| Kutup sayısı | 1 |
| Bağlantı sayısı | 4 |
| Satır sayısı | 1 |
| Potansiyeller | 1 |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 3 |
| Nominal darbe gerilimi | 8 kV |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 4,06 W |
| Kat başına bağlantı sayısı | 4 |
| Nominal kesit | 35 mm² |
| 1 kat | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Vida yivi | M6/M8 |
| Sıkma torku | ... 4 Nm |
| Kablo soyma uzunluğu | 25 mm |
| Standarda uygun bağlantı | IEC 60998-1 |
| İletken kesiti, tek telli | 10 mm² ... 35 mm² |
| Kesit AWG | 6 ... 2 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
| Esnek iletken kesiti | 10 mm² ... 25 mm² |
| İletken kesiti, çok telli [AWG] | 6 ... 4 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
| Çok telli iletken kesitli esnek (plastik kılıf bulunmayan yüksükler) | 10 mm² ... 25 mm² |
| Çok telli iletken kesiti (plastik kılıflı yüksük) | 10 mm² ... 16 mm² |
| Nominal akım | 125 A |
| Maksimum yük akımı | 125 A |
| Nominal gerilim | 400 V (maks. 1000 V) |
| Not | Çok telli iletkenler için yüksük kullanın |
| Nominal kesit alanı | 35 mm² |
| 2. kat | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 25 mm |
| Standarda uygun bağlantı | IEC 60998-1 |
| İletken kesiti, tek telli | 1,5 mm² ... 25 mm² |
| Çok telli iletken kesitli esnek (plastik kılıf bulunmayan yüksükler) | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| Çok telli iletken kesiti (plastik kılıflı yüksük) | 1,5 mm² ... 10 mm² |
| Genişlik | 27 mm |
| Yükseklik | 55 mm |
| NS 35/7,5'te derinlik | 46 mm |
| NS 35/15'te derinlik | 53,5 mm |
| Renk | gri (RAL 7042) |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| İzolasyon malzeme grubu | I |
| Yalıtım malzemesi | PA |
| Mekanik veriler | |
| Açık yan taraf | Hayır |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -60 °C ... 110 °C (Kendinden ısınma dahil çalışma sıcaklığı aralığı; maks. kısa süreli çalışma sıcaklığı, bkz. RTI Elec.) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 60 °C (kısa süreli, 24 saati aşmaz, -60 °C ila +70 °C) |
| Ortam sıcaklığı (montaj) | -5 °C ... 70 °C |
| Ortam sıcaklığı (aktivasyon) | -5 °C ... 70 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | 20 % ... 90 % |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 30 % ... 70 % |
| Standarda uygun bağlantı | IEC 60998-1 |
| IEC 60998-1 |
| Montaj tipi | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Ürün numarası | 3071350 |
| Ambalaj birimi | 5 pc |
| Minimum sipariş miktarı | 5 pc |
| Satış Kodu | BE1 |
| Ürün Kodu | BE1213 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356735858 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 81,29 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 80,16 g |
| Gümrük tarife no | 85369010 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250119 |
| ECLASS-15.0 | 27250119 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
| EF3.1 İklim Değişikliği | |
| CO2e kg | 0,418 kg CO2e |
Uyumlu Ürünler
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN rayı delikli 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Son kapak 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN rayı delikli 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1201895
-
NS 35/15 CAP - Son kapak 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1201798
-
CLIPFIX 35 - Durdurucu 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Durdurucu 3022276
-
E/NS 35 N - Durdurucu 0800886
-
SF-PZSL 2-100 S-VDE - Tornavida 1212700
-
CRIMPFOX 25R - Sıkma anahtarı 1212039
-
CRIMPFOX 6T-F - Sıkma anahtarı 1212038
-
A 10 -18 - Yüksük 3200344
-
A 16 -12 - Yüksük 3200425
-
A 25 -20 - Yüksük 3200386
-
A 35 -20 - Yüksük 3200409
-
AI 4 -18 GY - Yüksük 3200593
-
AI 6 -18 YE - Yüksük 3200603
-
AI 10 -18 RD - Yüksük 3200616
-
AI 16 -18 BU - Yüksük 3200629
-
A 4 -18 - Yüksük 3202834
-
A 6 -12 - Yüksük 3200328
Avantajlarınız
Branşman klemensi ana besleme kablolarından kolayca gerilim almaya uygundur
DIN VDE 0603‑2/EN 60998‑1 ile uyumlu
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018