UDB 2X25/16 GN - Trunk hattı dallandırma modülü
3071359

Trunk hattı dallandırma modülü, nom. gerilim: 400 V, nominal akım: 101 A, bağlantı sayısı: 4, pin sayısı: 1, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 25 mm2, 1 kat, kesit alanı: 1,5 mm2 - 25 mm2, Vidalı bağlantı, 2. kat, kesit alanı: 1,5 mm2 - 16 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: yeşil

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Branşman klemensi ana besleme kablolarından kolayca gerilim almaya uygundur
DIN VDE 0603‑2/EN 60998‑1 ile uyumlu