UBAL 95
-
Yüksek akım klemensi
1086475
Yüksek akım klemensi, nom. gerilim: 1000 V, nominal akım: 220 A, bağlantı sayısı: 2, pin sayısı: 1, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 95 mm2, kesit alanı: 16 mm2 - 95 mm2, Nominal kesit alanı: 95 mm2, kesit alanı: 16 mm2 - 95 mm2, montaj tipi: NS 35/15, NS 35/7,5, renk: gri
Bağlantı kesiti
Ürün Ayrıntıları
Genel | Alüminyum ve bakır iletkenler (AL-CU) için klemens |
Genel | |
Açıklama | Çok telli kablo kullanırken yüksük kullanmanızı öneririz. |
Ürün tipi | Geçiş klemensi |
Ürün gamı | UBAL |
Kutup sayısı | 1 |
Bağlantı sayısı | 2 |
Satır sayısı | 1 |
Potansiyeller | 1 |
İzolasyon karakteristikleri | |
Aşırı gerilim kategorisi | III |
Kirlilik sınıfı | 3 |
Nominal darbe gerilimi | 8 kV |
Nominal durum için maksimum güç kaybı | 7,54 W |
Nominal kesit | 95 mm² |
Alüminyum iletken | |
Vida yivi | M14 |
Not | Altıgen başlı vidalar |
Aşağıdakiler yalnızca alüminyum iletkenler için geçerlidir | |
Alüminyum iletkenler için değerler, EN 60228 uyarınca tek telli ve çok telli iletkenlere ilişkindir. Alüminyum iletkenlerin bağlanmasına ilişkin kullanıcı notları, İndirme alanında bulunabilir. |
|
Sıkma torku | 20 Nm |
Kablo soyma uzunluğu | 27 mm |
Standarda uygun bağlantı | IEC 61238-1 |
İletken kesiti, tek telli | 16 mm² ... 95 mm² |
Kesit AWG | 4 ... 4/0 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
Nominal akım | 220 A |
Maksimum yük akımı | 220 A (95 mm² iletken kesiti bulunan – IEC 61238-1 uyarınca test akımı) |
Nominal gerilim | 1000 V |
Nominal kesit alanı | 95 mm² |
Bakır iletken | |
Not | Aşağıdakiler bakır teller için geçerlidir |
Esnek iletkenler, Sınıf 5, EN 60228 uyarınca. | |
Sıkma torku | 20 Nm |
Kablo soyma uzunluğu | 27 mm |
Standarda uygun bağlantı | IEC 60947-7-1 |
İletken kesiti, tek telli | 16 mm² ... 95 mm² |
Kesit AWG | 4 ... 4/0 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
Esnek iletken kesiti | 50 mm² ... 70 mm² |
Çok telli iletken kesitli esnek (plastik kılıf bulunmayan yüksükler) | 16 mm² ... 70 mm² |
Çok telli iletken kesiti (plastik kılıflı yüksük) | 16 mm² ... 70 mm² |
Aynı kesit alanlı 2 iletken, çok damarlı | 16 mm² ... 35 mm² |
Nominal akım | 232 A |
Maksimum yük akımı | 232 A (95 mm² iletken kesit alanı) |
Nominal gerilim | 1000 V |
Nominal kesit alanı | 95 mm² |
Genişlik | 25,1 mm |
Yükseklik | 93,6 mm |
Derinlik | 58 mm |
NS 35/7,5'te derinlik | 58 mm |
NS 35/15'te derinlik | 65,5 mm |
Delik çapı | 2,75 mm |
Renk | gri (RAL 7042) |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
İzolasyon malzeme grubu | II |
Yalıtım malzemesi | PA |
Bağıl yalıtım malzemesi sıcaklığı indeksi (Elec.; UL 746 B) | 400 °C |
Aşırı gerilim testi | |
Test gerilimi set değeri | 8 kV |
Sonuç | Test geçildi |
Sıcaklık artış testi | |
Gereksinim sıcaklık artış testi | Sıcaklık artışı ≤ 45 K |
Sonuç | Test geçildi |
Kısa süreli dayanım akımı 95 mm² | 11,4 kA |
Sonuç | Test geçildi |
Güç frekansı dayanım gerilimi | |
Test gerilimi set değeri | 2,2 kV |
Sonuç | Test geçildi |
Mekanik veriler | |
Açık yan taraf | Hayır |
Mekanik kuvvet | |
Sonuç | Test geçildi |
Taşıyıcıdaki ek | |
DIN rayı/Befestigungsauflage | NS 35 |
Test kuvveti set değeri | 15 N |
Sonuç | Test geçildi |
İletken hasarı ve gevşemesi için test | |
Dönme hızı | 10 dev/dak |
Devir | 135 |
Kablo kesiti/ağırlık | 16 mm2/2,9 kg |
95 mm²/14 kg | |
Sonuç | Test geçildi |
İğne ucu alevi testi | |
İfşa süresi | 10 s |
Sonuç | Test geçildi |
Osilasyon/geniş bant gürültüsü | |
Spesifikasyon | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Spektrum | Hizmet ömrü testi 2. kategori, sınıf B, boji üzerinde |
Frekans | f1 = 5 Hz ila f2 = 250 Hz |
ASD seviyesi | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Hızlanma | 3,12g |
Her eksen için test süresi | 5 h |
Test talimatları | X-, Y- ve Z-eksenleri |
Sonuç | Test geçildi |
Şoklar | |
Pals şekli | Yarı sinüs eğrisi |
Hızlanma | 30g |
Şok süresi | 18 ms |
Her yön için şok sayısı | 3 |
Test talimatları | X-, Y- ve Z-eksenleri (pozitif ve negatif) |
Sonuç | Test geçildi |
Ortam koşulları | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -60 °C ... 110 °C (Kendinden ısınma dahil çalışma sıcaklığı aralığı; maks. kısa süreli çalışma sıcaklığı, bkz. RTI Elec.) |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 60 °C (kısa süreli, 24 saati aşmaz, -60 °C ila +70 °C) |
Ortam sıcaklığı (montaj) | -5 °C ... 70 °C |
Ortam sıcaklığı (aktivasyon) | -5 °C ... 70 °C |
İzin verilen nem (çalışma) | 20 % ... 90 % |
İzin verilen nem (stok/nakliye) | 30 % ... 70 % |
Standarda uygun bağlantı | IEC 61238-1 |
IEC 60947-7-1 |
Montaj tipi | NS 35/15 |
NS 35/7,5 |
Ürün numarası | 1086475 |
Ambalaj birimi | 10 pc |
Satış Kodu | BE1 |
Ürün Kodu | BE1311 |
Katalog Sayfası | Sayfa 584C-1-2019 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626875682 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 97,27 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 97,07 g |
Gümrük tarife no | 85369010 |
Menşe ülke | EE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
CEC UBAL 95 - Kapak plakası 1090035
-
UCT-TM 8 - Klemens etiketleri 0828740
-
UCT-TM 8 YE - Klemens etiketleri 0828741
-
UCT-TM 8 GN - Klemens etiketleri 0829168
-
UCT-TM 8 RD - Klemens etiketleri 0829164
-
UCT-TM 8 BU - Klemens etiketleri 0829167
-
UCT-TM 8 OG - Klemens etiketleri 0829165
-
PXC TERMINAL GREASE - Antioksidan 1108540
Avantajlarınız
Önceden greslenmiş durumdaki bakım gerektirmeyen bağlantı noktaları sayesinde, alüminyum iletkenlerin bağlantısı kolaylaştırılır
Çok telli alüminyum iletkenler ve bakır teller için özel üretim vidalı bağlantı
V0 onayına sahip fiberglas takviyeli poliamid malzemeden üretilmiş son derece dayanıklı muhafaza
UBAL'nin bu özel tasarımı, farklı bağlantılar için alüminyum ve bakır iletkenlerin aynı esnada bağlanmasına olanak tanır
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018