TB 35 I - Geçiş klemensi
3246366

bağlantı yöntemi
Akış Piktogram
gerilim Piktogram

Geçiş klemensi, nom. gerilim: 1000 V, nominal akım: 125 A, bağlantı sayısı: 2, pin sayısı: 1, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 35 mm2, kesit alanı: 10 mm2 - 35 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: koyu gri

Ürün Ayrıntıları