STS 6
-
Geçiş klemensi
3038121
Geçiş klemensi, nom. gerilim: 800 V, nominal akım: 41 A, bağlantı sayısı: 2, bağlantı yöntemi: Yaylı bağlantı, Nominal kesit alanı: 6 mm2, 1 kat, kesit alanı: 0,2 mm2 - 10 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: gri
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Geçiş klemensi |
| Ürün gamı | STS |
| Bağlantı sayısı | 2 |
| Satır sayısı | 1 |
| Potansiyeller | 1 |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 3 |
| Nominal darbe gerilimi | 8 kV |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 1,31 W |
| Kat başına bağlantı sayısı | 2 |
| Nominal kesit | 6 mm² |
| 1 kat | |
| Bağlantı yöntemi | Yaylı bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 12 mm |
| İç silindirik gösterge | A5 |
| Standarda uygun bağlantı | IEC 60947-7-1 |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 10 mm² |
| Kesit AWG | 24 ... 8 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
| Esnek iletken kesiti | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| İletken kesiti, çok telli [AWG] | 24 ... 10 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
| Çok telli iletken kesitli esnek (plastik kılıf bulunmayan yüksükler) | 0,25 mm² ... 6 mm² |
| Çok telli iletken kesiti (plastik kılıflı yüksük) | 0,25 mm² ... 6 mm² |
| Aynı kesite sahip 2 iletken, çok telli, plastik manşonlu TWIN yüksük bulunan | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Nominal kesit alanı | 6 mm² |
| Nominal akım | 41 A |
| Maksimum yük akımı | 57 A (10 mm² iletken kesit alanı) |
| Nominal gerilim | 800 V |
| Genişlik | 8,2 mm |
| Kapak genişliği | 2,2 mm |
| Yükseklik | 58 mm |
| NS 35/7,5'te derinlik | 50 mm |
| NS 35/15'te derinlik | 57,5 mm |
| Renk | gri (RAL 7042) |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| İzolasyon malzeme grubu | I |
| Yalıtım malzemesi | PA |
| Soğukta statik izolasyon malzemesi uygulaması | -60 °C |
| Yalıtım malzemesi sıcaklık indeksi (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
| Bağıl yalıtım malzemesi sıcaklığı indeksi (Elec.; UL 746 B) | 130 °C |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Kalorimetrik ısı yayınımı NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
| Yüzey yanmazlığı NFPA 130 (ASTM E 162) | geçti |
| Özel optik duman yoğunluğu NFPA 130 (ASTM E 662) | geçti |
| Duman gazı zehirliliği NFPA 130 (SMP 800C) | geçti |
| Aşırı gerilim testi | |
| Test gerilimi set değeri | 9,8 kV |
| Sonuç | Test geçildi |
| Sıcaklık artış testi | |
| Gereksinim sıcaklık artış testi | Sıcaklık artışı ≤ 45 K |
| Sonuç | Test geçildi |
| Kısa süreli dayanım akımı 6 mm² | 0,72 kA |
| Kısa süreli dayanım akımı 10 mm² | 1,2 kA |
| Sonuç | Test geçildi |
| Güç frekansı dayanım gerilimi | |
| Test gerilimi set değeri | 2,2 kV |
| Sonuç | Test geçildi |
| Mekanik veriler | |
| Açık yan taraf | Evet |
| Mekanik kuvvet | |
| Sonuç | Test geçildi |
| Taşıyıcıdaki ek | |
| DIN rayı/Befestigungsauflage | NS 35 |
| Test kuvveti set değeri | 5 N |
| Sonuç | Test geçildi |
| İletken hasarı ve gevşemesi için test | |
| Dönme hızı | 10 dev/dak |
| Devir | 135 |
| Kablo kesiti/ağırlık | 0,2 mm² / 0,3 kg |
| 6 mm2/1.4 kg | |
| 10 mm2/2 kg | |
| Sonuç | Test geçildi |
| Yaşlanma | |
| Sıcaklık çevrimleri | 192 |
| Sonuç | Test geçildi |
| İğne ucu alevi testi | |
| İfşa süresi | 30 s |
| Sonuç | Test geçildi |
| Osilasyon/geniş bant gürültüsü | |
| Spesifikasyon | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Spektrum | Hizmet ömrü testi 2. kategori, sınıf B, boji üzerinde |
| Frekans | f1 = 5 Hz ila f2 = 250 Hz |
| ASD seviyesi | 6,12 (m/s²)²/Hz |
| Hızlanma | 3,12g |
| Her eksen için test süresi | 5 h |
| Test talimatları | X-, Y- ve Z-eksenleri |
| Sonuç | Test geçildi |
| Şoklar | |
| Spesifikasyon | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Pals şekli | Yarı sinüs eğrisi |
| Hızlanma | 30g |
| Şok süresi | 18 ms |
| Her yön için şok sayısı | 3 |
| Test talimatları | X-, Y- ve Z-eksenleri (pozitif ve negatif) |
| Sonuç | Test geçildi |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -60 °C ... 110 °C (Kendinden ısınma dahil çalışma sıcaklığı aralığı; maks. kısa süreli çalışma sıcaklığı, bkz. RTI Elec.) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 60 °C (kısa süreli, 24 saati aşmaz, -60 °C ila +70 °C) |
| Ortam sıcaklığı (montaj) | -5 °C ... 70 °C |
| Ortam sıcaklığı (aktivasyon) | -5 °C ... 70 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | 20 % ... 90 % |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 30 % ... 70 % |
| Standarda uygun bağlantı | IEC 60947-7-1 |
| Montaj tipi | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Ürün numarası | 3038121 |
| Ambalaj birimi | 50 pc |
| Minimum sipariş miktarı | 50 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | BE2 |
| Ürün Kodu | BE2111 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918928940 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 15,633 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 14,337 g |
| Gümrük tarife no | 85369010 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
| EF3.1 İklim Değişikliği | |
| CO2e kg | 0,092 kg CO2e |
Uyumlu Ürünler
Not: Aşağıdaki bazı aksesuarların uygulanması bu ürünü sınırlayabilir.
-
-
FBS 3-8 - Geçmeli köprü 3030297
-
FBS 4-8 - Geçmeli köprü 3030307
-
FBS 5-8 - Geçmeli köprü 3030310
-
FBS 10-8 - Geçmeli köprü 3030323
-
FBS 6-8 - Geçmeli köprü 3032470
-
FBS 2-8 CT - Geçmeli köprü 3033830
-
FBS 3-8 CT - Geçmeli köprü 3033831
-
FBS 4-8 CT - Geçmeli köprü 3033832
-
FBS 10-8 CT - Geçmeli köprü 3033833
-
FBS 2-8 BU - Geçmeli köprü 3032567
-
FBS 3-8 BU - Geçmeli köprü 3032570
-
FBS 4-8 BU - Geçmeli köprü 3032583
-
FBS 5-8 BU - Geçmeli köprü 3032596
-
FBS 6-8 BU - Geçmeli köprü 3032677
-
FBS 10-8 BU - Geçmeli köprü 3032606
-
FBS 2-8 GY - Geçmeli köprü 3032621
-
FBS 3-8 GY - Geçmeli köprü 3032622
-
FBS 4-8 GY - Geçmeli köprü 3032635
-
FBS 5-8 GY - Geçmeli köprü 3032648
-
FBS 6-8 GY - Geçmeli köprü 3032664
-
FBS 10-8 GY - Geçmeli köprü 3032651
-
FBSRH 2-8 - Kısa devre konnektörü 3033802
-
FBSRH 3-8 - Kısa devre konnektörü 3033803
-
FBSRH 4-8 - Kısa devre konnektörü 3033804
-
FBSR 2-8 - Geçmeli köprü 3033808
-
FBSR 3-8 - Geçmeli köprü 3001597
-
FBSR 4-8 - Geçmeli köprü 3000585
-
FBSR 5-8 - Geçmeli köprü 3033809
-
FBSR 10-8 - Geçmeli köprü 3001599
-
SB-MER 2-8 - Bara köprü 3000587
-
SB-MER 3-8 - Bara köprü 3000588
-
SB-MER 4-8 - Bara köprü 3000589
-
D-STS 6 - Kapak 3038189
-
ATP-ST 6 - Ayırma plakası 3024481
-
LPS-8/E - Servis konnektörü 3270560
-
LPS-8 - Servis konnektörü 3270561
-
LPO 6/E - Ekleme fişi 3270525
-
LPO 6 - Ekleme fişi 3270526
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN rayı delikli 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 0801762
-
PAI-4-FIX BU - Test adaptörü 3032729
-
PAI-4-FIX OG - Test adaptörü 3034455
-
PAI-4-FIX YE - Test adaptörü 3032745
-
PAI-4-FIX RD - Test adaptörü 3032732
-
PAI-4-FIX GN - Test adaptörü 3032758
-
PAI-4-FIX BK - Test adaptörü 3032774
-
PAI-4-FIX GY - Test adaptörü 3032790
-
PAI-4-FIX VT - Test adaptörü 3032761
-
PAI-4-FIX BN - Test adaptörü 3032787
-
PAI-4-FIX WH - Test adaptörü 3032797
-
PAIS-4-FIX GY - Test adaptörü 3032791
-
PAIS-4-FIX BK - Test adaptörü 3032792
-
PAIS-4-FIX RD - Test adaptörü 3032793
-
PAIS-4-FIX BU - Test adaptörü 3032798
-
PAIS-4-FIX YE - Test adaptörü 3032799
-
PAIS-4-FIX GN - Test adaptörü 3032801
-
PAIS-4-FIX VT - Test adaptörü 3032802
-
E/AL-NS 35 - Durdurucu 1201662
-
ZB 8:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi 1052002
-
ZB 8 CUS - Etiket şeridi 0825011
-
UC-TM 8 - Klemens etiketleri 0818072
-
UC-TM 8 CUS - Klemens etiketleri 0824597
-
UCT-TM 8 - Klemens etiketleri 0828740
-
UCT-TM 8 CUS - Klemens etiketleri 0829616
-
ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi 1052015
-
ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi 1052028
-
ZB 8,LGS:L1-N,PE - Klemens etiketleri 1052413
-
ZBF 8:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi yassı 0808781
-
ZBF 8 CUS - Etiket şeridi yassı 0825030
-
ZBF 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi yassı 0808804
-
UC-TMF 8 - Klemens etiketleri 0818137
-
UC-TMF 8 CUS - Klemens etiketleri 0824654
-
UCT-TMF 8 - Klemens etiketleri 0828748
-
UCT-TMF 8 CUS - Klemens etiketleri 0829672
-
TMT (EX9,5)R - Klemens etiketleri 0828295
-
US-TM 100 - Klemens etiketleri 0829255
-
SZF 2-0,8X4,0 - Tornavida 1204520
Avantajlarınız
Ön bağlantı sayesinde kullanıcı dostu kablolama
Düz terminal kutularının köşeli iletken giriş
Gizli kablolama sistemleri kullanıldığı zaman büyük bir alan tasarrufu
2, 3 ya da 4 bağlantılı geçiş klemenslerinin şekli aynıdır
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018