PVB 2
-
Geçiş klemensi
0870023
Geçiş klemensi, nom. gerilim: 800 V, nominal akım: 30 A, bağlantı sayısı: 4, pin sayısı: 1, bağlantı yöntemi: Maça bağlantı, Nominal kesit alanı: 4 mm2, 1 kat, kesit alanı: 0,5 mm2 - 6 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: gri
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Geçiş klemensi |
| Kutup sayısı | 1 |
| Bağlantı sayısı | 4 |
| Satır sayısı | 1 |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 3 |
| Nominal darbe gerilimi | 8 kV |
| Kat başına bağlantı sayısı | 4 |
| Nominal kesit | 4 mm² |
| 1 kat | |
| Bağlantı yöntemi | Maça bağlantı |
| Maça bağlantı | 6.3/2.8 x 0.8 mm |
| İletken kesiti, tek telli | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| Kesit AWG | 20 ... 10 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
| Esnek iletken kesiti | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| İletken kesiti, çok telli [AWG] | 20 ... 10 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
| Nominal akım | 30 A (EN 61210 standardına uygun olarak üzerine kaymalı bağlantılar için akım verileri ayrıca kılıfın nominal boyutuna, malzemesine, izolasyonuna ve iletken kesit alanına bağlıdır. ) |
| Maksimum yük akımı | 30 A (EN 61210 standardına uygun olarak üzerine kaymalı bağlantılar için akım verileri ayrıca kılıfın nominal boyutuna, malzemesine, izolasyonuna ve iletken kesit alanına bağlıdır. ) |
| Nominal gerilim | 800 V (EN 61210 standardına uygun olarak üzerine kaymalı bağlantılar için gerilim verileri ayrıca kılıfın nominal boyutuna, malzemesine, izolasyonuna ve iletken kesit alanına bağlıdır. ) |
| Nominal kesit alanı | 4 mm² |
| Genişlik | 17 mm |
| Renk | gri |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V2 |
| İzolasyon malzeme grubu | I |
| Yalıtım malzemesi | PA |
| Mekanik veriler | |
| Açık yan taraf | Hayır |
| Montaj tipi | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Ürün numarası | 0870023 |
| Ambalaj birimi | 10 pc |
| Minimum sipariş miktarı | 10 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | BE5 |
| Ürün Kodu | BE511X |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918241063 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 25,96 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 25,96 g |
| Gümrük tarife no | 85369010 |
| Menşe ülke | PL |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN rayı delikli 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Son kapak 1206560
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi 1051003
-
ZB 6 CUS - Etiket şeridi 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Etiket şeridi 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Klemens etiketleri 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Klemens etiketleri 1051430
-
UC-TM 6 - Klemens etiketleri 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Klemens etiketleri 0824589
-
UCT-TM 6 - Klemens etiketleri 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Klemens etiketleri 0829602
-
E/AL-NS 35 - Durdurucu 1201662
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018