CSA
Onay kimliği: 13631Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
300 V | 30 A | 26 - 10 |
cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425EAC Ex
Onay kimliği: KZ 7500525010101950IECEx
Onay kimliği: IECExPTB06.0043UNominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
352 V | 30 A | 0,2 - 4 | ||
Çoklu kablo bağlantısı | 352 V | 30 A | 0,2 - 1,5 |
ATEX
Onay kimliği: PTB06ATEX1034UNominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Çoklu kablo bağlantısı | 352 V | 30 A | 0,2 - 1,5 | |
Tip muayene sertifikası | 352 V | 30 A | 0,2 - 4 |
CCC
Onay kimliği: 2020322313000624cUL Onaylı
Onay kimliği: E192998Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
300 V | 30 A | 26 - 10 | 26 - 10 |
UL onaylı
Onay kimliği: E192998Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
300 V | 30 A | 26 - 10 |