CASE PTFIX L-BOXX REV2 DE - Sistem paketi
1164787

Pratik Sortimo L-BOXX 102 sistem sandığı içinde PTFIX seti. 72 dağıtım bloğu, besleme kontakları (nominal kesit 10 mm2) ve ek yapma kontakları (nominal kesit 4 mm2), 20 monoblok (nominal kesit 2,5 mm2), 53 DIN rayı adaptörü, 16 vidalı flanş, geçmeli köprüler ve markalama malzemesi dahil

Ürün Ayrıntıları










Uyumlu Ürünler