PTFIX 2X2,5 BU - Monoblok
1028068

kesit alanı
bağlantı yöntemi
Akış Piktogram

Monoblok, Taban elemanı, nom. gerilim: 450 V, nominal akım: 24 A, bağlantı sayısı: 2, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, kesit alanı: 0,14 mm2 - 4 mm2, montaj tipi: bir DIN rayı adaptörü üzerine takılır, Flanşlı direkt montaj, Asma, renk: mavi

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

DIN rayı montajı, direkt montaj veya yapışarak montaj sayesinde esnek kullanım
Aletsiz Push-in direkt bağlantı teknolojisi sayesinde zaman kazandıran iletken bağlantısı
Onbir farklı renk çeşidi sayesinde açık kablolama
Enlemesine montaj sayesinde DIN rayı üzerinde %50'ye varan yer tasarrufu