PTFIX 6X4 RD - Dağıtım bloğu
3273794

kesit alanı
bağlantı yöntemi
Flow Pictogram

Dağıtım bloğu, nom. gerilim: 450 V, nominal akım: 32 A, bağlantı sayısı: 6, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, kesit alanı: 0,2 mm2 - 6 mm2, montaj tipi: bir DIN rayı adaptörü üzerine takılır, Flanşlı direkt montaj, Asma, renk: kırmızı

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Manüel köprüleme gerektirmeyen montaja hazır bloklar sayesinde %80'e kadar zaman tasarrufu
Aletsiz Push-in direkt bağlantı teknolojisi sayesinde zaman kazandıran iletken bağlantısı
Onbir farklı renk çeşidi sayesinde açık kablolama
DIN rayı montajı, direkt montaj veya yapışarak montaj sayesinde esnek kullanım
Enlemesine montaj sayesinde DIN rayı üzerinde %50'ye varan yer tasarrufu