CT bağlantı modülleri iki fieldbus sistemini giriş/çıkış seviyesinde birbirine bağlar. Yukarıdaki modül tipiyle INTERBUS sistemini PROFIBUS sistemine bağlamak mümkündür. Çalışmada, gateway'ler giriş ve çıkışların birbiriyle çapraz bağlandığı iki normal I/O modülüne karşılık gelirler.
Bu şekilde çift yönlü veri iletimi herhangi iki kontrol sistemi arasında gerçekleşebilir. Veri hacmi çevrim başına on kelimeye (160 bit) kadar olabilir.
Veri genişliği döner bir anahtar yardımıyla bir byte ila on kelime arasında konfigüre edilebilir (byte konfigürasyonu yalnız 4. Nesil kontrol kartlarında mümkündür). Seçilen veri kelimesi (veya byte) 7 dijit display'de gösterilir.
Modüller doğrudan remote bus'a monte edilir. Bus, INTERBUS-PROFIBUS gateway IBS-PB 24 IO GT-T'a 9 kutuplu D-SUB konnektörleri üzerinden bağlanır.
Modüllerde elektriksel olarak izole bus hatları ve yedek 24 V besleme vardır. Her bus hattına atanmış 16 durum LED'i sinyal durumlarını gösterir. Modül üzerindeki buton güncel çıkış kelimesi veya byte'ını veya spesifik remote bus'ı gösterilmesini sağlar. Böylece bir bus'ın çıkış bilgisi bir diğerinin giriş bilgisi olur. Bus sistemi arızalanırsa diğer bus sisteminde bir hata mesajı oluşur (I/O hata mesajı veya statik diyagnostik)
IBS-PB CT 24 IO GT-T
-
Kuplaj modülü
2742751
INTERBUS sistemi ve PROFIBUS DP sistemi için I/O bağlantı modülü (gateway), 24 V DC, IP20 koruma sınıfı
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
DIN rayı montajı
Diyagnostik ve durum göstergeleri
Yedek güç kaynağı
Elektriksel izolasyon
İşlem verileri iletimi