PV-FT-CF-C-6-300-BU
-
Cihaz geçmeli konnektörü önde montaj
1623391
Cihaz geçmeli konnektörü önde montaj, Ürün kapsamı: SUNCLIX, renk: siyah, pin sayısı: 1, min. iletken kesiti: 6 mm2, nominal akım: 40 A, Bağlantı yöntemi: Krimp, kablo uzunluğu: 300
Ürün Ayrıntıları
Güvenlik notu | |
Güvenlik notu | • UYARI: Yalnızca doğru biçimde işlev gösteren ürünleri işletime alın. Ürünler, düzenli aralıklarla hasarlı bakımından incelenmelidir. Bozuk ürünleri derhal işletimden çıkarın. Hasarlı ürünleri yenisiyle değiştirin. Onarım yapılması mümkün değildir. |
• UYARI: Ürün yalnızca kalifiye elektrik personeli tarafından kurulabilir ve işletilebilir. Bu kişiler, aşağıdaki güvenlik notlarına uymalıdır. Kalifiye personel, elektrik mühendisliğinin temel konuları hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Tehlikeleri teşhis edebilmeli ve önleyebilmelidir. Ambalaj üzerindeki ilgili sembol, ürünü kurmak ve işletmek için yalnızca elektrik mühendisliği alanında bilgi sahibi personelin görevlendirilmesine izin verildiğini belirtmektedir. | |
UYARI: Konnektörler, yük altında iken takılamaz veya bağlantısından ayırılamaz. Uyarıların dikkate alınmaması veya yanlış kullanım, kişilerin ve/veya eşyaların zarar görmesine neden olabilir. | |
• Ürünler, tesis, kontrolör ve elektrikli cihaz mühendisliği alanlarındaki uygulamalar için uygundur. | |
• Montajlı ürünlerin manipüle edilmesine veya uygun olmayan biçimde açılmasına izin verilmez. | |
• Yalnızca listelenmiş standartların teknik verilerinde belirtilmiş olan (ör. phoenixcontact.com/products adresinde çevrimiçi olarak sunulan ürün aksesuarları içeriğinde listelenmiş olanlar), eşleşen konnektörler kullanın. | |
• Ürün, üçüncü taraf üreticiler ile doğrudan bağlantı halinde kullanıldığında, tüm sorumluluk kullanıcıya aittir. | |
• > 50 V AC çalışma gerilimleri için, iletken konnektör muhafazaları topraklanmalıdır | |
• Koruyucu veya fonksiyonel toprağın doğru bağlandığından emin olun. | |
• İlgili teknik verileri dikkate alın. Gerekli bilgileri aşağıda belirtilen yerlerde bulabilirsiniz: o Ürünün üzerinde o Ambalaj etiketi üzerinde o Sağlanan dokümantasyonun içeriğinde o Çevrimiçi olarak, phoenixcontact.com/products adresinde ilgili ürün başlığı altında |
|
• Bu ürün için çevrimiçi olarak phoenixcontact.com/products adresindeki İndirilenler sayfasında sunulan montaj talimatları/Design In tasarım dokümanlarına uyulmalıdır. | |
• Kullanımda olmayan konnektörleri korumak için bir koruyucu kapak kullanın. Uygun aksesuarlar, phoenixcontact.com/products adresinde ilgili ürüne ait aksesuar bölümünde çevrimiçi olarak sunulmuştur | |
• Normal çalışma esnasında, konnektör ısınır. Ortam koşullarına bağlı olarak, konnektörün yüzeyi ısınmaya devam edebilir. Böyle bir durumda kullanıcı, uyarılar (ör. DIN EN ISO 13732-1:2008-12) asmakla sorumludur. | |
• Konnektörü yalnızca tamamen takılmış ve kilitlenmiş durumda iken işletin. | |
• Kabloyu döşerken, konnektörlere etkiyen çekme yükünün standartlarda belirtilen üst sınırı aşmadığından emin olun. | |
• Kablonun minimum bükülme yarıçapını dikkate alın. Kabloyu bükmeden döşeyin. |
Ürün tipi | Panel geçiş |
Ürün gamı | SUNCLIX |
Kutup sayısı | 1 |
İzolasyon karakteristikleri | |
Koruma sınıfı | II |
Kirlilik sınıfı | 2 |
İletken bağlantısı | |
Sıkma torku | 1,8 Nm ±0,1 Nm |
Boyutlu çizim |
|
Genişlik | 18,6 mm |
Yükseklik | 18,6 mm |
Uzunluk | 43,2 mm |
Nominal gerilim (III/2) | 1000 V |
Nominal aşırı gerilim (III/2) | 12 kV |
Nominal akım (6.0 mm²) | 40 A |
Kontak direnci | 0,45 mΩ |
Kontak direnci | ≤ 0,45 mΩ (takılı iken (kablo olmadan)) |
Mekanik veriler | |
Takma/çekme çevrimleri | 100 |
Takma kuvveti | 45 N ±10 N |
Çıkarma kuvveti | 250 N ±50 N (kilitliyken) |
Renk | siyah |
Muhafaza kısmının rengi | siyah |
Malzeme Conta | EPDM |
Malzeme Kontak taşıyıcı | PPE |
Malzeme Muhafaza | PPE |
Malzeme Kontak | Cu |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
İzolasyon malzeme grubu | III |
Yalıtım malzemesi | mPPE |
Kontak yüzeyi | Gümüş Ag |
Kablo conta malzemesi | Elastosil LR 3065/50 |
Kontak yüzey malzemesi | Ag |
Malzeme, O-ring | Silopren LSR 2660 |
Dış kılıf, malzeme | PE-X |
Kablo uzunluğu | 300 mm |
VDE 0295'e uygun litz tel yapısı / en küçük kablo çapı | 84x0,3 |
Kablo tipi | Hortum kablosu |
Kablo yapısı | 84 x 0.30 mm litz kablo çapı, kalay kaplı, 1x demet |
Dış kablo çapı | 5,40 mm ±0,15 mm |
Dış kılıf, malzeme | PE-X |
Dış kılıf, renk | mavi RAL 5015 |
Tek tel, malzeme | Cu |
Tek tel, kesit alanı | 6 mm² |
Kablo kesit alanı | 6 mm² |
Nominal gerilim, kablo | 1,8 kV DC (maks. U (kablo/kablo, topraksız sistem)) |
Test gerilimi, kablo | ≥ 8 kV AC (Kıvılcım testi çevrimiçi (standart tanımlama)) |
En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | 27 mm (5x Ø) |
En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj | 54 mm (10x Ø) |
Kablo çekme kuvveti | > 80 N |
Halojensiz | evet |
Yağa dayanıklılık | hayır |
Ateşe dayanıklılık | hayır |
Ortam koşulları | |
Koruma derecesi (takılı durumda) | IP66/IP68 (2 m / 24 h) |
Koruma derecesi (takılı olmayan durumda) | IP20 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) (Dişi konnektör/erkek konnektör.) | -40 °C ... 85 °C |
Ortam sıcaklığı (montaj) | -25 °C ... 50 °C |
Yağa dayanıklılık | hayır |
Ateşe dayanıklılık | hayır |
Yağa dayanıklılık | hayır |
Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 62852:2014/AMD1:2020 |
Ürün numarası | 1623391 |
Ambalaj birimi | 50 pc |
Satış Kodu | ABL |
Ürün Kodu | ABLBAA |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626139647 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 27,14 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 27,14 g |
Gümrük tarife no | 85444290 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440107 |
ECLASS-15.0 | 27440107 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | Triphenyl phosphate (CAS: 115-86-6) |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018