UL onaylı
Onay kimliği: E477377-20230908Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
1500 V | 50 A | 14 - 10 |
Fotovoltaik konnektör, Ürün kapsamı: SUNCLIX, renk: siyah, pin sayısı: 1, min. iletken kesiti: 2,5 mm2, maks. iletken kesiti: 6 mm2, anma gerilimi: 1500 V DC, nominal akım: 40 A, Bağlantı yöntemi: Krimp, Kontak türü: Pin, min. kablo çapı: 5 mm, maks. kablo çapı: 8 mm
Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
1500 V | 50 A | 14 - 10 |