Modül Axioline F istasyonunda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu sayaç modülü, sensörlerden gelen hızlı darbe dizilerini alır ve işler. Modül iki sayaç kanalına sahiptir. Her kanal için modülün bir sayaç girişi (kaynak), bir kontrol girişi (kapı), bir sayma yönü girişi (yön) ve iki parametrelendirilebilir çıkışı bulunur. Modülün dört çalışma modu bulunur: Olay sayma, frekans ölçümü, zaman ölçümü, hız ölçümü.
AXL F CNT2 1H
-
Fonksiyon modülü
1028066
Axioline F, Fonksiyon modülü, Sayaç girişleri: 2, Dijital girişler: 6, 24 V DC, Dijital çıkış: 4, 24 V DC, lokal bus'taki iletim hızı: 100 MBit/s, muhafaza sınıfı: IP20, conector de bus ve konnektörler Axioline F dahil
Ürün Ayrıntıları
Boyutlu çizim |
|
Genişlik | 35 mm |
Yükseklik | 126,1 mm |
Derinlik | 54 mm |
Boyutlar ile ilgili not | Bu derinlik TH 35-7.5 DIN ray (EN 60715'e göre) kullanıldığında geçerlidir. |
Uygulamaya yönelik not | |
Uygulamaya yönelik not | Yalnızca endüstriyel kullanım için |
Axioline F lokal bus | |
Arabirim adeti | 2 |
Bağlantı yöntemi | Haberleşme ana modülü |
İletim hızı | 100 MBit/s |
Modül | |
ID kod (hex) | yok |
Giriş adres alanı | 28 Byte |
Çıkış adres alanı | 28 Byte |
Gerekli parametre verileri | 82 Byte |
Gerekli konfigürasyon verileri | 7 Byte |
Dijital: | |
Giriş ismi | Dijital girişler |
Giriş tanımlaması | EN 61131-2 tip 1 |
Giriş sayısı | 6 |
Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
Giriş gerilim aralığı "0" sinyali | -3 V DC ... 5 V DC |
Giriş gerilim aralığı "1" sinyali | 15 V DC ... 30 V DC |
Nominal giriş gerilimi UIN | 24 V DC |
Giriş filtre süresi | < 2,5 µs |
Sayaç: | |
Giriş ismi | Sayaç girişleri |
Giriş tanımlaması | EN 61131-2 tip 1 |
Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
Giriş sayısı | 2 |
Giriş gerilimi | 24 V DC |
Giriş gerilim aralığı "0" sinyali | -3 V DC ... 5 V DC |
Giriş gerilim aralığı "1" sinyali | 15 V DC ... 30 V DC |
Giriş frekansı | maks. 200 kHz |
Çözünürlük | 32 Bit |
Dijital: | |
Çıkış ismi | Dijital çıkış |
Çıkış tanımı | Push-pull çıkışlar, sürücü gücü = GND'ye göre 500 mA (yüksek taraf anahtarı, PNP), azaltılmış sürücü gücü = nominal gerilime göre 100 mA (düşük taraf anahtarı, NPN) |
Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
Çıkış sayısı | 4 |
Koruma devresi | Kısa devre koruması; elektronik |
Aşırı yük koruması; elektronik | |
Çıkış gerilimi | 24 V DC |
Çıkış akımı | maks. 500 mA (Kanal başına, yüksek taraf) |
maks. 100 mA (Kanal başına, düşük taraf) | |
Nominal çıkış gerilimi | 24 V DC |
Çıkış gerilim aralığı | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Nominal yük, omik | UL onaylı uygulamalar için yalnızca omik yükler veya genel yükler bağlayın. |
Ürün tipi | I/O bileşeni |
Ürün gamı | Axioline F |
Tasarım | blok modüler |
Montaj pozisyonu | tümü (sıcaklık zayıflaması yok) |
Teslimat kapsamı | conector de bus ve konnektörler Axioline F dahil |
İzolasyon karakteristikleri | |
Aşırı gerilim kategorisi | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Kirlilik sınıfı | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Potansiyeller: Axioline F lokal bus beslemesi (UBus) | |
Besleme gerilimi | 5 V DC (bus ana modülü üzerinden) |
Akım çekişi | maks. 100 mA |
tip. 90 mA | |
Potansiyeller: Besleme gerilimi içe besleme (UIO) | |
Besleme gerilimi | 24 V DC |
Besleme gerilim aralığı | 19,2 V DC ... 30 V DC (dalgalanma dahil tüm toleransları içerir) |
Akım çekişi | maks. 4 A |
Koruma devresi | Aşırı gerilim koruması; elektronik (35 V, 0.5 s) |
Polarite koruma; elektronik | |
Besleme: Sensör beslemesi (US) | |
Tanım | Sensör beslemesi (US1, US2) |
Besleme gerilimi | 24 V DC (UIO'dan) |
Besleme gerilim aralığı | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Elektriksel izolasyon/gerilim aralıklarının izolasyonu | |
Test gerilimi: 5 V lokal bus beslemesi (UBus) / 24 V besleme (I/O'lar) | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
Test gerilimi: 5 V lokal bus beslemesi (UBus) / fonksiyonel toprak | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
Test gerilimi: 24 V besleme (I/O) / fonksiyonel toprak | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
Bağlantı teknolojisi | |
Bağlantı adı | Axioline F fiş |
Bağlantı yöntemine ilişkin not | Lütfen “Axioline F: sistem ve kurulum” kullanım kılavuzunda sağlanan iletken kesiti bilgilerine uyun. |
İletken bağlantısı | |
Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Esnek iletken kesiti | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Kablo kesiti AWG | 24 ... 16 |
Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
Axioline F fiş | |
Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
Bağlantı yöntemine ilişkin not | Lütfen “Axioline F: sistem ve kurulum” kullanım kılavuzunda sağlanan iletken kesiti bilgilerine uyun. |
İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Kablo kesiti AWG | 24 ... 16 |
Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
Ortam koşulları | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 60 °C |
Koruma sınıfı | IP20 |
Hava basıncı (çalışma) | 70 kPa ... 106 kPa (deniz seviyesinden 3000 m’ye kadar) |
Hava basıncı (stok/nakliye) | 70 kPa ... 106 kPa (deniz seviyesinden 3000 m’ye kadar) |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
İzin verilen nem (çalışma) | 5 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
İzin verilen nem (stok/nakliye) | 5 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
Koruma sınıfı | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Montaj tipi | DIN rayı montajı |
Montaj pozisyonu | tümü (sıcaklık zayıflaması yok) |
Ürün numarası | 1028066 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Satış Kodu | DRI |
Ürün Kodu | DRI263 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626524252 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 188 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 135 g |
Gümrük tarife no | 85389091 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242605 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001601 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
2 sayaç girişi
Maksimum giriş frekansı: 200 kHz
32-bit sayaç (yukarı ve aşağı)
Karşılaştırmalı değerlere bağlı olarak kanal başına 2 çıkışın kontrolü
Bir donanım veya yazılım kapısı kullanarak sayaç kontrolü
Tek veya periyodik sayım
Cihaz plakası saklanır
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018