MC 1000E-SM20 SC - FO dönüştürücüler
1330728

CRA gereksinimlerini karşılamak üzere hazırlanmaktadır

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Otomatik MDI/MDI-X anahtarlama
100 Mbps'ye kadar veri iletim hızı
Kolay bağlantı denetimi için link fault pass through (LFPT) fonksiyonu
IEC 61850-3'e göre network yapısı
IEEE 1613
Sınıf 1 lazer ürünü EN 60825-1 ile uyumludur