FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/10 - FO patch kablosu
1146546

Tek modlu OS2 dubleks atlama kablosu, LC-SC, UPC parlatma, uzunluk 10 m

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler


Avantajlarınız

Cam fiber optik, 8 şekilli fiber optik atlama kablosu
Halojen içermeyen ve alev geciktirici malzemeden üretilmiş, RoHS uyumlu
Mükemmel mekanik ve optik iletim özellikleri
İç mekan kullanımı, fiber optik dağıtım ve sonlandırma cihazları için uygun
Halojen içermeyen ve alev geciktirici malzemeden üretilmiş, RoHS uyumlu
Tüm komponentler UL 94, V0 gereksinimlerini karşılar
Optik ve mekanik özellikler için endüstri standartlarını karşılar
Eklenen kayıp ≤ 0,5 dB (koşullara bağlı olarak değişir)
Optimum zayıflama değerleri için UPC cilalamalı konnektör