ZB 3,5,QR:FORTL.ZAHLEN 11-20
-
Etiket şeridi
0801405:0011
Etiket şeridi, 10-parçalı, ardışık sayılarla dikey baskılı: 11 ... 20, beyaz, klemens genişliği için: 3,5 mm, montaj tipi: kilitleme
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Klemmenmarker |
Pin aralığı | 3,5 mm |
İşaretleme | |
Baskı | 11 ... 20 |
Genişlik | 3,5 mm |
Yükseklik | 10,5 mm |
Derinlik | 4,20 mm |
Pin aralığı | 3,5 mm |
Metin alanı | |
Metin alanı genişliği | 3,50 mm |
Metin alanı yüksekliği | 10,50 mm |
Renk | beyaz (RAL 9010) |
Malzeme | PA |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V2 |
Komponentler | silikon ve halojen içermez |
Boya veya cila ile kaplamayı engelleyen maddeler için test | |
Sonuç | Test geçildi |
Spesifikasyon | EN ISO 1518-1:2023 (uyumlu) |
Gereklilikler | ≥ 5 N |
Sonuç | Test geçildi |
Tesafilm testi | |
Spesifikasyon | DIN EN ISO 2409:2020-12 (uyumlu) |
Sonuç | Test geçildi |
UV dayanımı | |
Spesifikasyon | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (uyumlu) |
Sonuç | Test geçildi |
Test süresi | 96 h |
Prosedür | Artificial irradiation. |
Spesifikasyon | DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05 |
Sonuç | Test geçildi |
Prosedür | Test Bb |
Süre | 96 h |
Test için sıcaklık | 120 °C |
İnskripsiyonların silinme direnci | |
Spesifikasyon | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (parçalar halinde) | |
İzopropil [CAS No. 67-63-0] |
Test geçildi |
n-Hekzan [CAS No. 110-54-3] |
Test geçildi |
Su + Petrol eteri [CAS No. 64742-82-1] |
Test geçildi |
Kükürt dioksit içeren ve değişken yoğuşmalı hava koşullarında test | |
Spesifikasyon | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
Sonuç | Test geçildi |
Prosedür | Yöntem B |
Çevrim | 2 |
Tuz püskürtme testi | |
Spesifikasyon | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
Sonuç | Test geçildi |
Test süresi | 96 h |
Ortam koşulları | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 100 °C |
Önerilen ortam sıcaklığı (depolama/nakliye) | 23 °C |
Önerilen nem (depolama/nakliye) | 50 % (Orijinal ambalajında kuru ve karanlık bir yerde saklanması tavsiye edilir) |
Raf ömrü | 2 yıl |
Silme direnci | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Montaj tipi | kilitleme |
Ürün numarası | 0801405:0011 |
Ambalaj birimi | 10 pc |
Satış Kodu | BG2 |
Ürün Kodu | BG2122 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356665414 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 0,757 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 0,757 g |
Gümrük tarife no | 49119900 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281101 |
ECLASS-15.0 | 27281101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000761 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018