UCT-TMF 12 OG CUS
-
Klemens etiketleri
0829688
Klemens etiketleri, sipariş: tabakaya göre, turuncu, müşteri talebine göre etiketlenir, montaj tipi: yassı etiket oluğuna takılır, klemens genişliği için: 12 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 30, metin alanı yüksekliği: 4,7 mm, metin alanı genişliği: 11,2 mm
Ürün Ayrıntıları
Genel | Termal transfer yazıcısıyla yazılabilir |
Ürün tipi | Klemmenmarker |
Pin aralığı | 12 mm |
İşaretleme | |
Bir plakadaki etiket sayısı | 30 |
Her sıradaki etiket sayısı | 5 |
Tanımlama teknolojisi | Tabakalar ve kartlar için termal transfer |
Genişlik | 11,45 mm |
Yükseklik | 6,30 mm |
Derinlik | 1,64 mm |
Pin aralığı | 12 mm |
Uzunluk | 5 mm |
Renk | turuncu (RAL 2003) |
Malzeme | PC |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Komponentler | silikon ve halojen içermez |
Boya veya cila ile kaplamayı engelleyen maddeler için test | |
Sonuç | Test geçildi |
Boya veya cila ile kaplamayı engelleyen maddeler için test | |
Sonuç | Test geçildi |
Spesifikasyon | DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (uyumlu) |
Gereklilikler | ≥ 5 N |
Sonuç | Test geçildi |
Tesafilm testi | |
Spesifikasyon | DIN EN ISO 2409:2013 (uyumlu) |
Sonuç | Test geçildi |
UV dayanımı | |
Spesifikasyon | ISO 4892-2:2013-03 (uyumlu) |
Sonuç | Test geçildi |
Test süresi | 96 h |
Prosedür | Yapay ışın yayma. |
Sıcaklığa dayanıklı | |
Spesifikasyon | ANSI/UL 969-2018:03 (uyumlu) |
Test süresi | 240 h |
Rating 100 °C (121 °C) | Test geçildi |
İnskripsiyonların silinme direnci | |
Spesifikasyon | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (parçalar halinde) | |
İzopropil [CAS No. 67-63-0] |
Test geçildi |
n-Hekzan [CAS No. 110-54-3] |
Test geçildi |
Su + Petrol eteri [CAS No. 64742-82-1] |
Test geçildi |
Sodyum hidroksit 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Test geçildi |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Test geçildi |
Spesifikasyon | ISO 175:2010 (uyumlu) |
Test süresi | 168 h |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Test geçildi |
IRM 901 | Test geçildi |
IRM 902 | Test geçildi |
Kükürt dioksit içeren ve değişken yoğuşmalı hava koşullarında test | |
Spesifikasyon | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
Sonuç | Test geçildi |
Prosedür | Yöntem B |
Çevrim | 2 |
Tuz püskürtme testi | |
Spesifikasyon | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Sonuç | Test geçildi |
Test süresi | 96 h |
Ortam koşulları | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 100 °C |
Önerilen ortam sıcaklığı (depolama/nakliye) | 23 °C |
Önerilen nem (depolama/nakliye) | 50 % (Orijinal ambalajında kuru ve karanlık bir yerde saklanması tavsiye edilir) |
Raf ömrü | 2 yıl |
Silme direnci | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Standartlar | |
Standartlar/yönetmelikler | EN 45545-2 |
Montaj tipi | yassı etiket oluğuna takılır |
Ürün numarası | 0829688 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Satış Kodu | BG8 |
Ürün Kodu | BG8118 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356598415 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 11,659 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 11,07 g |
Gümrük tarife no | 49119900 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281101 |
ECLASS-15.0 | 27281101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000761 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
EF3.0 İklim Değişikliği | |
CO2e kg | 0,096 kg CO2e |
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
UCT-TM... UniCard markalama ürün grubu, uzun ve düz etiket kanalları bulunan Phoenix Contact ürünleri, ör. klemensler, için markörler içerir
Markalama hizmeti: Phoenix Contact, tüm UniCard etiketleri gereksinimleriniz uyarınca özelleştirilmiş şekilde markayabilir
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018