UC1-TMF 6 GN CUS - Klemens etiketleri
0828347

Klemens etiketleri, sipariş: tabakaya göre, yeşil, müşteri talebine göre etiketlenir, montaj tipi: yassı etiket oluğuna takılır, klemens genişliği için: 6,2 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 80, metin alanı yüksekliği: 5,2 mm, metin alanı genişliği: 5,45 mm

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler


Avantajlarınız

UC1-TMF ... UniCard etiketleme aralığı Weidmüller, Wago, ABB (Entrelec), Conta-Klip ve Klemsan terminal blokları için işaretleri içerir
Çoğul bölümlü markalama şeritleri uygun kolaydır ve gerektiğinde kolayca ayrılabilmektedir
Markalama hizmeti: Phoenix Contact, tüm UniCard etiketleri gereksinimleriniz uyarınca özelleştirilmiş şekilde markayabilir
Belirteçler çok satırlı etiket destekler
Sayfalar fonksiyon metinleri dahil olmak üzere yer sağlar