TMT (EX8,5)R CUS
-
Klemens etiketleri
0803078
Klemens etiketleri, sipariş: hatta göre, beyaz, müşteri talebine göre etiketlenir, montaj tipi: üniversal etiket oluğuna takılır, yassı etiket oluğuna takılır, metin alanı yüksekliği: 50000 mm, metin alanı genişliği: 8,5 mm
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Klemmenmarker |
Uygulama alanı | TOGI: Bağlantı klemensleri için etiket şeritleri |
Genişlik | 50,00 mm |
Yükseklik | 8,50 mm |
Derinlik | 0,50 mm |
Uzunluk | 50 m |
RoHS uyumlu | evet |
Renk | beyaz (RAL 9010) |
Malzeme | PVC |
Komponentler | silikon içermez |
Boya veya cila ile kaplamayı engelleyen maddeler için test | |
Sonuç | Test geçildi |
Spesifikasyon | DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (uyumlu) |
Gereklilikler | ≥ 5 N |
Sonuç | Test geçildi |
Tesafilm testi | |
Spesifikasyon | DIN EN ISO 2409:2013 (uyumlu) |
Sonuç | Test geçildi |
UV dayanımı | |
Spesifikasyon | ISO 4892-2:2013-03 (uyumlu) |
Sonuç | Test geçildi |
Test süresi | 96 h |
Prosedür | Yapay ışın yayma. |
Sıcaklığa dayanıklı | |
Spesifikasyon | ANSI/UL 969-2018:03 (uyumlu) |
Test süresi | 240 h |
Rating 100 °C (121 °C) | Test geçildi |
İnskripsiyonların silinme direnci | |
Spesifikasyon | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (parçalar halinde) | |
İzopropil [CAS No. 67-63-0] |
Test geçildi |
n-Hekzan [CAS No. 110-54-3] |
Test geçildi |
Su + Petrol eteri [CAS No. 64742-82-1] |
Test geçildi |
Sodyum hidroksit 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Test geçildi |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Test geçildi |
Spesifikasyon | ISO 175:2010 (uyumlu) |
Test süresi | 168 h |
Sodyum hidroksit 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Test geçildi |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Test geçildi |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Test geçildi |
IRM 901 | Test geçildi |
IRM 902 | Test geçildi |
Kükürt dioksit içeren ve değişken yoğuşmalı hava koşullarında test | |
Spesifikasyon | DIN 50018:2013-05 |
Sonuç | Test geçildi |
İklim düzeyi | AHT 1,0 S |
Çevrim | 2 |
Tuz püskürtme testi | |
Spesifikasyon | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Sonuç | Test geçildi |
Test süresi | 96 h |
Ortam koşulları | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -30 °C ... 80 °C |
Tavsiye edilen depolama koşulları | 10 ... 30 °C / 40 ... 70 % bağıl nem. İşlem öncesi polietilen torbada saklanması önerilir. |
Önerilen ortam sıcaklığı (depolama/nakliye) | 10 °C ... 30 °C |
Önerilen nem (depolama/nakliye) | 40 % ... 70 % |
Raf ömrü | 12 ay (ambalaj tarihine bakın) |
Silme direnci | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Montaj tipi | üniversal etiket oluğuna takılır |
Ürün numarası | 0803078 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Satış Kodu | BG8 |
Ürün Kodu | BG8111 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356935753 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 1 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 1 g |
Gümrük tarife no | 49119900 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281101 |
ECLASS-15.0 | 27281101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000761 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
TMT etiket serisi yüksek ve yassı etiket kanallı tüm ürünlere yönelik etiketleri içerir
Etiketleme hizmeti: Phoenix Contact tüm TMT ... etiketlerini gereksiniminize göre etiketleyebilir
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018