Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

TMT (EX7,5)R CUS - Klemens etiketleri
0803076

Klemens etiketleri, sipariş: hatta göre, beyaz, müşteri talebine göre etiketlenir, montaj tipi: üniversal etiket oluğuna takılır, yassı etiket oluğuna takılır, metin alanı yüksekliği: 50000 mm, metin alanı genişliği: 7,5 mm

Ürün Ayrıntıları








Avantajlarınız

TMT etiket serisi yüksek ve yassı etiket kanallı tüm ürünlere yönelik etiketleri içerir
Etiketleme hizmeti: Phoenix Contact tüm TMT ... etiketlerini gereksiniminize göre etiketleyebilir