US-EMLP (27X15)/GP - Etiket
1803416

Etiket, Green Product, Kart, beyaz (RAL 9010), baskısız, etiketleme: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, montaj tipi: yapışkan bant, Bir plakadaki etiket sayısı: 27, metin alanı yüksekliği: 15 mm, metin alanı genişliği: 27 mm

Ürün Ayrıntıları








Avantajlarınız

Önceden delinmiş, kendinden yapışkanlı markalama etiketleri, anahtarlar ve butonlar gibi bileşenleri markalamak için CARRIER-EMLP 22 etiket taşıyıcılarla birlikte kullanılabilir.
US-EMLP/GP ürün grubuna ait kaynak tasarrufu sağlayan cihaz etiketleriyle kontrol panonuzu sürdürülebilir şekilde markalayın
US-EMLP/GP ürün grubuna ait markalama etiketleri, plastik atıkların mekanik geri dönüşümünden elde edilen döngüsel plastik kullanarak karbon emisyonlarını standart US-EMLP ürününe kıyasla ~ %30 oranında (temel malzeme açısından) azaltır
Geleneksel markalama malzemeleriyle karşılaştırıldığında teknik ve optik özellikler, baskı kalitesi ve dayanıklılık açısından hiçbir kalite farkı yoktur
Kaynak tasarrufu sağlayan malzemelerle yapılan tanımlama, kontrol panosunun toplam karbon ayak izini teknik performanstan ödün vermeden azaltmaya yardımcı olur
Phoenix Contact'ın Yeşil Ürünleri ile gelecek için standartları belirliyorsunuz. Kaynak tasarrufu sağlayan ve modüler markalama ürünlerimiz, kontrol panolarında kullanım için mükemmel bir şekilde uyarlanmıştır.