EMLP (20X8)R YE
-
Etiket
1096321
Etiket, Rulo, yellow (RAL 1018), baskısız, etiketleme: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, montaj tipi: yapışkan bant, Bir plakadaki etiket sayısı: 500, metin alanı yüksekliği: 8 mm, metin alanı genişliği: 20 mm
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
The EMLP... kendinden yapışkanlı etiketler elektriksel bileşenleri, cihazları ve butonları etiketlemek için idealdir
Etiketler gravür etiketlerle aynı standartlara sahiptir Yüksek kaliteli görseller sağlarlar
Phoenix Contact'ın THERMOMARK ... rulo yazıcılarıyla hızlı ve uygun fiyatlı markalama
Doğru mürekkep şeridi ile birleştirildiğinde, markalama solventlere ve mekanik etkilere karşı oldukça dayanıklıdır
Etiketleme hizmeti: Phoenix Contact tüm EMLP ... etiketlerini gereksiniminize göre etiketleyebilir