PSD-SL sinyal lambaları, makineler, AGV'ler veya hizmet robotları gibi çeşitli uygulamalarda durumları gösteren akıllı LED göstergelerdir. Lambalar, nokta ve kule olarak iki tipte, üç veya yedi renkli versiyonlarda ve sürekli ışık, yanıp sönme, renk değişimi ve çakma gibi çeşitli animasyonlarla mevcuttur. Bu, her uygulama için uygun senaryonun tanımlanabileceği ve uygulanabileceği anlamına gelir.
Sabit yanan ışık elemanı, 16 V DC ... 26 V DC, saydam, LED