LED makine ışığı, 24 V DC, emisyon açısı (dikey/Yatay): 89 °/97 °, uzunluk: 335 mm, çap: 25 mm, muhafaza sınıfı: IP54, döndürülebilir
Makine lambaları
Dayanıklı makine lambaları, endüstriyel sistemlerin etkili aydınlatmasında LED teknolojisi, yansımasız ışık, çok yönlü kontrol seçenekleri, seri bağlantılar ve M12 kablolama ile çıtayı belirlemiştir. Phoenix Contact'ın kapsamlı ürün gamı içinden çeşitli koruma sınıflarına sahip doğru LED makine lambasını bulun.
LED makine ışığı, 24 V DC, emisyon açısı (dikey/Yatay): 95 °/105 °, uzunluk: 616 mm, muhafaza sınıfı: IP67, döndürülebilir, montaj aksesuarı dahil
LED makine ışığı, 24 V DC, emisyon açısı (dikey/Yatay): 75 °/95 °, uzunluk: 790 mm, çap: 70 mm, muhafaza sınıfı: IP67, döndürülebilir, soğutucu ve yağlayıcı maddelere karşı dayanıklı
LED makine ışığı, 24 V DC, emisyon açısı (dikey/Yatay): 85 °/101 °, uzunluk: 615 mm, çap: 35 mm, muhafaza sınıfı: IP54, döndürülebilir, Parlaklık ayarı, seri anahtarlanabilir
LED makine ışığı, 24 V DC, emisyon açısı (dikey/Yatay): 85 °/101 °, uzunluk: 335 mm, çap: 35 mm, muhafaza sınıfı: IP54, döndürülebilir, Parlaklık ayarı, seri anahtarlanabilir
LED makine ışığı, 24 V DC, emisyon açısı (dikey/Yatay): 40 °/80 °, uzunluk: 190 mm, çap: 40 mm, muhafaza sınıfı: IP67, döndürülebilir, soğutucu ve yağlayıcı maddelere karşı dayanıklı
LED makine ışığı, 24 V DC, emisyon açısı (dikey/Yatay): 85 °/95 °, uzunluk: 715 mm, çap: 40 mm, muhafaza sınıfı: IP67, döndürülebilir, soğutucu ve yağlayıcı maddelere karşı dayanıklı
Avantajlarınız
- 24 V besleme bakım kolaylığı sağlar ve emniyeti arttırır
- Çok sayıda tasarım ve aksesuar esnek montaj sağlar
- M12 kablolama sayesinde hızlı montaj ve komponent tasarrufu
- Soğutuculara ve yağlayıcılara dayanıklı olması sayesinde makine tezgahlarında kullanılabilir
Az alanda çok ışık 100 sınıfı makine lambaları
Birçok makine giderek daha kompakt hale gelmekte ve gerekli aydınlatma için çok az alana sahip olmaktadır. IP54 koruma sınıflı 100 sınıfı PLD makine lambaları çok ince tasarımıyla öne çıkıyor. Yer kısıtlaması olan makinelere optimum entegre olurlar.
Lamba, birlikte sağlanan taşıyıcıda dönebilir ve ışıklandırma optimal olarak ayarlanabilir. Lambalar, kısa ve orta mesafelerde yüzeylerin son derece iyi aydınlatılmasını sağlar. 195 ila 895 mm arası uzunluklar mevcuttur. Çapı 25 ila 35 mm arasında değişir.
- İnce tasarımı sayesinde kapalı alanlara monte edilebilir
- Döner hareket ile odaklanmış aydınlatma
- ETL onayı Kuzey Amerika pazarında kullanım sağlar
- Geçmeli besleme kablosu kablo boyunun istenilen ölçüde seçilmesini ve hızlı montaj sağlar
Her uygulama için mükemmel aydınlatma 200 sınıfı makine lambaları
200 sınıfı LED makine lambaları, parlak ışıkları nedeniyle etkileyicidir. 100 sınıfı LED makine lambalarına kıyasla, hedef bölgeden orta ila büyük mesafeler için uygundurlar.
Zorlu bir ortamda aydınlatmaya mı ihtiyacınız var? Bu lambalar titreşim ve darbelere, soğutma maddelerine ve yağlayıcılara karşı yüksek dirençleri nedeniyle mükemmel çözümlerdir.
İdeal olarak 40 mm çaplı versiyonları yeni makinelere entegre edebilirsiniz. Bu, makinenizin içini çok fazla yer kaplamadan son derece verimli bir şekilde aydınlatmanızı sağlar.
- 4 mm güvenlik camı, mekanik gerilme olan ortamlarda bile kullanıma imkan sağlar
- Viton® contası sayesinde birçok soğutma maddesine ve yağlayıcıya dayanıklıdır
- Yüksek sıcaklıklarda kullanılabilir ve büyük titreşim ve darbelere dayanıklıdırlar
- Her iki montaj modeli de (braket veya tutucu) döndürülebildiğinden esneklik sağlar
- ETL onayı Kuzey Amerika pazarında kullanım sağlar