Dayanıklı NEARFI 2000 NearFi kuplörler ile, 10 cm'ye kadar mesafelerde temassız gerçek zamanlı Ethernet verisi (100 Mbps, tam çift yönlü) iletebilirsiniz. Kuplörlerin yapılandırılması gerekmez ve hemen kullanıma hazırdır. Özel olarak geliştirilmiş NearFi Technology, gecikmesiz ve protokolden bağımsız Ethernet haberleşmesini olanaklı kılar. Aynı zamanda, sınırlı kablosuz menzili de hem emniyet sağlar ve hem de en dar yerlerde paralel uygulamalara olanak tanır. NearFi modülleri herhangi bir yönden veya döndürülerek bir araya getirilebilir. Birbirlerine belirli bir ofset veya teğetsel açı ile bakabilirler. Böylelikle, aşınmaya karşı hassas ve fazla bakım gerektiren bağlantıları değiştirebilir ve sistemlerinizdeki duruş sürelerini azaltabilirsiniz. IP65 cihazları, M12 push-pull hızlı bağlantı teknolojisi (L/D kodlu) kullanılarak bağlanır.
NEARFI 2000 B
-
Endüktif kuplaj
1433041
NearFi taban, temassız gerçek zamanlı Ethernet modülü, 100 Mbps, aralık ≤100 mm, M12 push-pull, IP65, NEARFI 2000 R ile birleştirilebilir
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Sıkça Sorulan Sorular
A kodlu cihaz varyantlarını (NEARFI PD, NEARFI P, NEARFI D) ne zaman kullanmalıyım?
A kodlu cihaz varyantları, mevcut sistemlerde ve uygulamalarda yedek olarak kullanılabilir. A kodlu cihazlar L kodlu cihazlarla (NEARFI 2xxx) uyumlu değildir.
L kodlu cihaz varyantlarını (NEARFI 2000, NEARFI 200/300, NEARFI 2200) ne zaman kullanmalıyım?
L kodlu cihaz varyantları yeni projeler için kullanılabilir. L kodlu cihazlar, veri iletimi sırasında menzilin iki katına çıkarılmasını, paralel bağlantı yoluyla güç çoğaltılmasını ve diğer fonksiyonları sağlar. L kodlu cihazlar A kodlu cihazlarla uyumlu değildir.
Cihazlar, Radyo Ekipmanı Direktifinin (RED) siber güvenlik gerekliliklerini karşılıyor mu?
Madde 3.3 d,e,f ile ilgili olarak RED 2014/53/EU'nun Delegasyon Yönetmeliği 2022/30 gereklilikleri ürün için uygulanmaz.
Madde 3.3, d: Cihazların network iletişimine aktif erişimi yoktur. Network iletişimini kesintiye uğratamaz veya kaynakları sui...
Daha fazla görüntüle
Madde 3.3 d,e,f ile ilgili olarak RED 2014/53/EU'nun Delegasyon Yönetmeliği 2022/30 gereklilikleri ürün için uygulanmaz.
Madde 3.3, d: Cihazların network iletişimine aktif erişimi yoktur. Network iletişimini kesintiye uğratamaz veya kaynakları suistimal edemezler. Bu nedenle, bu gereklilik cihazlar için uygulanmaz.
Madde 3.3, e: Hiçbir kişisel veri işlenmediğinden ve son kullanıcıların gizliliği etkilenmediğinden cihazlar için uygulanmaz
Madde 3.3, f: Cihazlar finansal işlemler için kullanılmadığından uygulanamaz