PTCB E1 24DC/0.2A SI-R
-
Elektronik devre kesici
1361049
12-24 V DC yükler için tek kanal elektronik cihaz koruması. Sabit nominal akım değeri: 0,2 A. Uzaktan sinyalizasyon, uzaktan sıfırlama ve aktif akım sınırlaması ile. CLIPLINE klemensleri ile birleştirilebilir. DIN raylarına montaj için.
Ürün Ayrıntıları
| Genel | |
| Not | 1 kV ile EN 61000-4-4'e göre test edilmiş sinyal hattı bağlantısı; gerekirse müşteri uygun koruyucu önlemleri sağlamalıdır |
| Tekrarlanan sert kısa devreler, entegre yedek sigortanın erime bütünlüğünü azaltabilir. | |
| Ürün gamı | PTCB |
| Tasarım | Raya monte modül, tek parça |
| Kutup sayısı | 1 |
| Kanal sayısı | 1 |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Koruma sınıfı | III |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Genel | |
| Çalışma gerilimi | 10 V DC ... 30 V DC |
| Nominal gerilim | 12 V DC |
| 24 V DC | |
| Nominal akım IN | 15 A DC (Toplam akım girişi) |
| 0,2 A DC (Nominal akım çıkışı) | |
| Nominal akım IN | 0,2 A DC |
| Anma akımı (önceden ayarlanmış) | 0,2 A |
| Nominal darbe gerilimi | 0,5 kV |
| Kapama yöntemi | E (elektronik) |
| Geri besleme direnci | maks. 35 V DC |
| Gerekli yedek sigorta | Yalnızca, eğer güç kaynağının Imaks değeri > kısa devre anahtarlama kapasitesi ise gereklidir. Entegre arıza güvenlikli eleman. |
| Kısa devre anahtarlama kapasitesi | 300 A |
| Dielektrik dayanım | maks. 35 V DC (Yük devresi) |
| Aktif akım sınırlaması | typ. 1,1 x IN |
| Sigorta | elektronik |
| Verimlilik | > 98,5 % |
| Kapalı-devre akım I0 | tip. 3,8 mA |
| Güç kaybı | tip. 0,1 W (Yüksüz çalışma) |
| < 0,7 W (Nominal çalışma) | |
| Modül başlatma süresi | 40 ms |
| Bir kanal kapatıldıktan sonra bekleme süresi | 5 s (Aşırı yük/kısa devre) |
| Ölçüm toleransı I | ± 8 % |
| Sıcaklık azalması | 15 A (Toplam akım, 60°C'de) |
| 20 A (Toplam akım, 50°C'de) | |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 27746947 h (25°C'de %21 yük ile) |
| 13102725 h (40°C'de %34,25 yük ile) | |
| 2373154 h (60°C'de %100 yük ile) | |
| Gerilim düşümü | 0,11 V (0,2 A'da) |
| Arıza emniyetli eleman | 4 A DC |
| Kontak tipi | elektriksel izolasyonsuz |
| Yük devresi | |
| Kapanma süresi | ≤ 600 ms |
| ≥ 300 ms (mevcut yüke bağlı olarak) | |
| Kapama, tipik olarak, 1,1 x IN | |
| Düşük gerilim kesme | ≤ 9,2 V DC (aktif) |
| ≥ 10,2 V DC (aktif değil) | |
| Aşırı gerilim kesme | ≥ 30,5 V DC (aktif) |
| ≤ 29,5 V DC (aktif değil) | |
| Maks. kapasitif yük | 4 mF (Akım ayarlamasına ve mevcut kısa devre akımına bağlı olarak) |
| Sıfırla | |
| Giriş gerilim aralığı | 7 V DC ... 30 V DC (Düşen kenarlı reset) |
| Akım tüketimi | tip. 0,4 mA (24 V DC için) |
| Darbe uzunluğu | ≥ 50 ms (Yüksek) |
| ≥ 50 ms (Düşük) | |
| Gerilim | < 5 V DC (Düşük durumu) |
| > 8 V DC (Yüksek konum) | |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 12 |
| Kablo kesiti, çok telli, yüksüklü, plastik kılıflı | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Kablo kesiti çok telli, yüksüklü, plastik kılıfsız | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Durum çıkışı | |
| Çıkış gerilimi | 24 V DC (Hata) |
| 0 V DC (hata yok) | |
| Çıkış akımı | maks. 0,015 A (Kısa devreye dayanıklı) |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 12 |
| Kablo kesiti, çok telli, yüksüklü, plastik kılıflı | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Kablo kesiti çok telli, yüksüklü, plastik kılıfsız | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Ana devre IN+ | |
| Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 12 |
| Kablo kesiti, çok telli, yüksüklü, plastik kılıflı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Kablo kesiti çok telli, yüksüklü, plastik kılıfsız | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ana devre IN- | |
| Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 12 |
| Kablo kesiti, çok telli, yüksüklü, plastik kılıflı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Kablo kesiti çok telli, yüksüklü, plastik kılıfsız | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ana devre OUT | |
| Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 12 |
| Kablo kesiti, çok telli, yüksüklü, plastik kılıflı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Kablo kesiti çok telli, yüksüklü, plastik kılıfsız | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Kanal LED'i kapalı | kapalı (Kanal kapalı) |
| Kanal LED'i sarı | yanıp söner (Programlama modu etkin) |
| Kanal LED'i yeşil | açik (Kanal açık) |
| Kanal LED'i kırmızı | açik (Kanal kapalı, aşırı veya düşük gerilim etkin) |
| Geçici olarak AÇIK (Kanal kapatıldı, 5 sn. soğuma aşaması, aşırı yüklenme veya kısa devre ayırması) | |
| yanıp söner (Kanal kapalı, tekrar açılmaya hazır, aşırı yüklenme veya kısa devre ayırması) | |
| hızlı yanıp söner (Kanal kapalı, çıkışta harici gerilim, olası montaj hatası) |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 6,2 mm |
| Yükseklik | 105,8 mm |
| Derinlik | 55,6 mm (7.5 mm DIN rayı dahil) |
| Renk | gri (RAL 7042) |
| Malzeme | PBT |
| PBT | |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V-0 |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -30 °C ... 60 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 70 °C |
| Rakım | ≤ 3000 m 52 °C'ye kadar (amsl) |
| ≤ 4000 m 46 °C'ye kadar (amsl) | |
| Nem testi | 96 h, 95 % RH, 40 °C |
| Darbe (çalışma) | 30g (IEC 60068-2-27, Test Ea) |
| Titreşim (çalışma) | 10 Hz ... 59,6 Hz (Genlik ±0.35 mm; IEC 60068-2-6, Test Fc uyarınca) |
| 59,6 Hz ... 150 Hz (İvme 5g; IEC 60068-2-6, Test Fc uyarınca) | |
| 5 Hz ... 100 Hz (Rezonans tarama 4g; rezonans frekansı 4g, DNV GL Sınıf B uyarınca min. 90 dk)) | |
| UL onayı | |
| Tanımlama | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL Recognized UL 2367 | |
| NEC Class 2 according to UL 1310 | |
| UL/C-UL Listed ANSI/UL 121201 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) | |
| DNV GL | |
| Tanımlama | Gemi inşa onayı |
| Aşındırıcı gaz testi | |
| Tanımlama | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
| Gemi yapımı verileri | |
| Temperature | A |
| Humidity | B |
| Titreşim | B |
| EMC | A |
| Enclosure | A |
| Standartlar/spesifikasyonlar | EN 61000-6-2 |
| Not | Elektromanyetik uyumluluk – Endüstriyel ortamlar için bağışıklık |
| Standartlar/spesifikasyonlar | EN 61000-6-3 |
| Not | Elektromanyetik uyumluluk – Konutlar, iş yerleri ve ticari mülkler ve küçük çaplı operasyonlar için emisyon |
| Standartlar/spesifikasyonlar | EN 60068-2-78 |
| Not | Çevresel etkiler – Nem ve sıcaklık, sabit |
| Standartlar/spesifikasyonlar | EN 50178 |
| Not | Güç tesisatlarının elektronik ekipmanlar ile donatılması |
| Standartlar/spesifikasyonlar | EN 60068-2-6 |
| Not | Çevresel etkiler – Titreşimler (sinüzoidal) |
| Standartlar/spesifikasyonlar | EN 60068-2-27 |
| Not | Çevresel etkiler – Şoklar |
| Standartlar/spesifikasyonlar | EN 60068-2-30 |
| Not | Çevresel etkiler – Bölüm 2–30: Testler – Test Db: Nemli ısı, döngüsel |
| Montaj tipi | DIN rayı: 35 mm |
| Ürün numarası | 1361049 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | CLA |
| Ürün Kodu | CLA135 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4063151698126 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 31,6 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 25,84 g |
| Gümrük tarife no | 85363010 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140401 |
| ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003538 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | cabd7751-b4d5-45be-96c1-c56b849a569d |
| EF3.1 İklim Değişikliği | |
| CO2e kg | 1,195 kg CO2e |
Uyumlu Ürünler
Not: Aşağıdaki bazı aksesuarların uygulanması bu ürünü sınırlayabilir.
-
FBS 2-6 - Geçmeli köprü 3030336
-
FBS 3-6 - Geçmeli köprü 3030242
-
FBS 4-6 - Geçmeli köprü 3030255
-
FBS 5-6 - Geçmeli köprü 3030349
-
FBS 10-6 - Geçmeli köprü 3030271
-
FBS 20-6 - Geçmeli köprü 3030365
-
FBS 50-6 - Geçmeli köprü 3032224
-
FBS 2-6 BU - Geçmeli köprü 3036932
-
FBS 3-6 BU - Geçmeli köprü 3036945
-
FBS 4-6 BU - Geçmeli köprü 3036958
-
FBS 5-6 BU - Geçmeli köprü 3036961
-
FBS 10-6 BU - Geçmeli köprü 3032198
-
FBS 20-6 BU - Geçmeli köprü 3032208
-
FBS 50-6 BU - Geçmeli köprü 3032211
-
FBS 2-6 GY - Geçmeli köprü 3032237
-
FBS 3-6 GY - Geçmeli köprü 3032240
-
FBS 4-6 GY - Geçmeli köprü 3032279
-
FBS 5-6 GY - Geçmeli köprü 3032266
-
FBS 2-5 - Geçmeli köprü 3030161
-
FBS 3-5 - Geçmeli köprü 3030174
-
FBS 4-5 - Geçmeli köprü 3030187
-
FBS 5-5 - Geçmeli köprü 3030190
-
FBS 10-5 - Geçmeli köprü 3030213
-
FBS 20-5 - Geçmeli köprü 3030226
-
FBS 50-5 - Geçmeli köprü 3038930
-
FBS 2-5 BU - Geçmeli köprü 3036877
-
FBS 3-5 BU - Geçmeli köprü 3036880
-
FBS 4-5 BU - Geçmeli köprü 3036893
-
FBS 5-5 BU - Geçmeli köprü 3036903
-
FBS 10-5 BU - Geçmeli köprü 3036916
-
FBS 20-5 BU - Geçmeli köprü 3036929
-
FBS 50-5 BU - Geçmeli köprü 3032114
-
FBS 2-5 GY - Geçmeli köprü 3038969
-
FBS 3-5 GY - Geçmeli köprü 3038972
-
FBS 4-5 GY - Geçmeli köprü 3038985
-
FBS 5-5 GY - Geçmeli köprü 3038998
-
RB ST 10-(2,5/4) - İndirici köprü 3030873
-
PT 4 - Geçiş klemensi 3211757
-
PT 4-TWIN - Geçiş klemensi 3211771
-
PT 4-QUATTRO - Geçiş klemensi 3211797
-
ST 4 - Geçiş klemensi 3031364
-
ST 4-TWIN - Geçiş klemensi 3031393
-
ST 4-QUATTRO - Geçiş klemensi 3031445
-
QTC 2,5 - Geçiş klemensi 3206416
-
QTC 2,5-TWIN - Geçiş klemensi 3206445
-
QTC 2,5-QUATTRO - Geçiş klemensi 3206446
-
PT 2,5 - Geçiş klemensi 3209510
-
PT 2,5-TWIN - Geçiş klemensi 3209549
-
PT 2,5-QUATTRO - Geçiş klemensi 3209578
-
ST 2,5 - Geçiş klemensi 3031212
-
ST 2,5-TWIN - Geçiş klemensi 3031241
-
ST 2,5-QUATTRO - Geçiş klemensi 3031306
-
QTC 1,5 - Geçiş klemensi 3205019
-
QTC 1,5-TWIN - Geçiş klemensi 3205048
-
QTC 1,5-QUATTRO - Geçiş klemensi 3205077
-
PT 10 - Geçiş klemensi 3212120
-
ST 10 - Geçiş klemensi 3036110
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi 1051003
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi yassı 0808710
-
UCT-TM 6 - Klemens etiketleri 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Klemens etiketleri 0829602
-
US-TML (104X3,8) - Klemens etiketleri 0830768
-
TTC-6P-T3-24DC-PT-I - Tip 3 aşırı gerilim koruma cihazı 1027586
-
PTTB 1,5/S - Çift katlı klemens 3208511
-
PTTB 2,5 - Çift katlı klemens 3210567
-
PTTB 4 - Çift katlı klemens 3211786
-
DB 50- 90 BK - Kablo köprü 2820916
-
DB 50- 90 BU - Kablo köprü 2821180
-
DB 50- 90 GY - Kablo köprü 2820929
-
DB 50- 90 RD - Kablo köprü 2864639
Avantajlarınız
Durum mesajı, yerel ve uzaktan sıfırlama seçenekleri sayesinde hassas hata yeri belirleme ve hızlı kurtarma
Hassas kapatma ve düşük gerilim kayıpları sayesinde zahmetsiz sistem planlaması
Entegre edilmiş 6 mm'lik pozitif ve negatif potansiyel dağıtım sayesinde kontrol panosunda daha fazla alan
CLIPLINE complete klemens sistemiyle köprüleme opsiyonu sayesinde basit uygulama ayarı
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018