MCS-156X127X65-IP40-7035
-
Elektronik boş kutu
1524052
Elektronik boş kutu, renk: açık gri (benzeri RAL 7035), muhafaza sınıfı: IP40, boyutlar: 156 x 127 x 65 mm, muhafaza üst kısmı, muhafaza alt kısmı, muhafaza ve PCB montajı için vidalar dahildir
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Sıkça Sorulan Sorular
Muhafazayı nereye monte edebilirim?
Muhafaza duvarlara, direklere, alüminyum profillere ve hatta opsiyonel bir adaptör plakası sayesinde DIN raylarına monte edilebilir.
Muhafaza, adaptör plakasına nasıl monte edilir veya sökülür?
Montaj aletsizdir. Muhafaza, montaj sırasında adaptör plakasına kilitlenir. Muhafazayı vidalarla da sabitleyebilirsiniz (ayrı olarak sipariş edilebilir). Muhafazayı sökmek için vidaları sökün (eğer kullanıldıysa) ve adaptör plakasındaki girintiler ar... Daha fazla görüntüle
Montaj aletsizdir. Muhafaza, montaj sırasında adaptör plakasına kilitlenir. Muhafazayı vidalarla da sabitleyebilirsiniz (ayrı olarak sipariş edilebilir). Muhafazayı sökmek için vidaları sökün (eğer kullanıldıysa) ve adaptör plakasındaki girintiler aracılığıyla kilitleme mekanizmalarını çıkarmak için bir tornavida veya benzeri bir alet kullanın.
Daha az görüntüleHangi renkler ve diğer kişiselleştirme seçenekleri var?
Modüler sistemi kullanarak özel muhafazanızı bir araya getirebilirsiniz. Çeşitli RAL renkleri mevcuttur. Ayrıca, farklı çerçeve versiyonları ve ilave aksesuarlar farklı şekillerde birleştirilebilir. Müşteriye özel diğer kişiselleştirmeler için lütfen bize danışın.
Bileşenler birbirine bağlanabilir mi?
Sonradan da takılabilen esnek menteşe, kapağı muhafaza üzerinde tutar ve ellerin serbest kalmasını sağlar.
Muhafazanın IP koruma sınıfı nedir?
Muhafaza, IP40 veya IP65/IP67 versiyonlarında sunulmaktadır.
Hangi renkler mevcut ve hangi renkler mümkün?
Muhafaza ve adaptör plakası RAL7035 (açık gri) renginde mevcuttur. Çerçevelerin RAL7035 (açık gri), RAL9005 (simsiyah), RAL5015 (gök mavisi) ve RAL1018 (çinko sarısı) renkli versiyonları mevcuttur. Müşteriye özel renkli versiyonlar talep edilebilir.
Hangi uygulama seçenekleri var?
Muhafazalar özellikle bina teknolojisi veya endüstride kullanım için uygundur. Ancak muhafazanın çok yönlü ve sağlam yapısı sayesinde başka uygulama alanlarında kullanımı da mümkündür.