MCS-S-PCB-2,5X8
-
Vida seti
1524149
MCS muhafazalarına ikinci bir PCB takmak için PCB vidaları, TORX 2,5x8
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Sıkça Sorulan Sorular
Neden sabit montajlı conta kullanılır?
Sabit montajlı conta, uygun kapanma sağlar. Ayrıca, conta muhafaza üzerinde kalır ve kaybolmaz.
Basınç dengelemesi opsiyon mudur?
Basınç dengeleme elemanı, IP67/IP65'e uygun muhafaza versiyonları için önceden monte edilmiştir.
Muhafazayı nereye monte edebilirim?
Muhafaza duvarlara, direklere, alüminyum profillere ve hatta opsiyonel bir adaptör plakası sayesinde DIN raylarına monte edilebilir.
Muhafaza, adaptör plakasına nasıl monte edilir veya sökülür?
Montaj aletsizdir. Muhafaza, montaj sırasında adaptör plakasına kilitlenir. Muhafazayı vidalarla da sabitleyebilirsiniz (ayrı olarak sipariş edilebilir). Muhafazayı sökmek için vidaları sökün (eğer kullanıldıysa) ve adaptör plakasındaki girintiler ar... Daha fazla görüntüle
Montaj aletsizdir. Muhafaza, montaj sırasında adaptör plakasına kilitlenir. Muhafazayı vidalarla da sabitleyebilirsiniz (ayrı olarak sipariş edilebilir). Muhafazayı sökmek için vidaları sökün (eğer kullanıldıysa) ve adaptör plakasındaki girintiler aracılığıyla kilitleme mekanizmalarını çıkarmak için bir tornavida veya benzeri bir alet kullanın.
Daha az görüntüleHangi renkler ve diğer kişiselleştirme seçenekleri var?
Modüler sistemi kullanarak özel muhafazanızı bir araya getirebilirsiniz. Çeşitli RAL renkleri mevcuttur. Ayrıca, farklı çerçeve versiyonları ve ilave aksesuarlar farklı şekillerde birleştirilebilir. Müşteriye özel diğer kişiselleştirmeler için lütfen bize danışın.
Bileşenler birbirine bağlanabilir mi?
Sonradan da takılabilen esnek menteşe, kapağı muhafaza üzerinde tutar ve ellerin serbest kalmasını sağlar.
Muhafazanın IP koruma sınıfı nedir?
Muhafaza, IP40 veya IP65/IP67 versiyonlarında sunulmaktadır.
Hangi uygulama seçenekleri var?
Muhafazalar özellikle bina teknolojisi veya endüstride kullanım için uygundur. Ancak muhafazanın çok yönlü ve sağlam yapısı sayesinde başka uygulama alanlarında kullanımı da mümkündür.