Tek fazlı AC ve DC sistemler (nominal gerilim: maksimum 230 V AC, maksimum 220 V DC) için elektromanyetik uyumluluk filtresi (ana şebeke filtresi), NS 35'e montaj için, nominal akım: 3 A
Parazit giderici filtreler
EMC filtreleri, normal çalışma sırasında ve arıza durumlarında ekipman tarafından üretilen yüksek frekanslı parazit voltajlarını ve akımlarını sınırlar. EMC filtrelerimizi kullanarak parazitlere maruz kalan ortamlarda sorunsuz çalışma sağlarsınız.
Tek fazlı AC sistemleri için elektromanyetik uyumluluk filtresi (ana şebeke filtresi), NS 35'e montaj için, entegre aşırı gerilim arestörü (tip 3 SPD), nominal gerilim: 230 V AC, nominal akım: 6 A
1 fazlı AC sistemler için parazit giderici filtre (şebeke filtresi), NS 35'e montaj için, entegre edilmiş aşırı gerilim koruma cihazı (UL Tip 2CA SPD, IEC Tip 2 SPD), nominal gerilim: 120 V AC, nominal akım: 15 A
Tek fazlı AC sistemleri için elektromanyetik uyumluluk filtresi (ana şebeke filtresi), NS 35'e montaj için, entegre aşırı gerilim arestörü (tip 2 SPD), nominal gerilim: 230 V AC, nominal akım: 10 A
Tek fazlı AC sistemleri için elektromanyetik uyumluluk filtresi (ana şebeke filtresi), NS 35'e montaj için, entegre aşırı gerilim arestörü (tip 2 SPD), nominal gerilim: 230 V AC, nominal akım: 20 A
1 fazlı AC sistemler için parazit giderici filtre (şebeke filtresi), NS 35'e montaj için, entegre edilmiş aşırı gerilim koruma cihazı (UL Tip 2CA SPD, IEC Tip 2 SPD), nominal gerilim: 120 V AC, nominal akım: 5 A
1 fazlı AC sistemler için parazit giderici filtre (şebeke filtresi), NS 35'e montaj için, entegre edilmiş aşırı gerilim koruma cihazı (UL Tip 2CA SPD, IEC Tip 2 SPD), nominal gerilim: 120 V AC, nominal akım: 15 A
Cihaz koruması, tip 3/sınıf III'e uygun, yüksek frekans parazit gerilimlerinin önlenmesi için ağ parazit giderici filtresi ile, N ve PE ayrı olan 1 fazlı besleme şebekeleri için (3 iletkenli sistem: L1, N, PE), ikaz kontağı ile.
Cihaz koruması, tip 3/sınıf III'e uygun, yüksek frekans parazit gerilimlerinin önlenmesi için ağ parazit giderici filtresi ile, N ve PE ayrı olan 1 fazlı besleme şebekeleri için (3 iletkenli sistem: L1, N, PE), ikaz kontağı ile.
Cihaz koruması, tip 3/sınıf III'e uygun, yüksek frekans parazit gerilimlerinin önlenmesi için ağ parazit giderici filtresi ile, N ve PE ayrı olan 1 fazlı besleme şebekeleri için (3 iletkenli sistem: L1, N, PE), ikaz kontağı ile.
Avantajlarınız
- SFP2: Yüksek frekanslı parazitlere ve anlık aşırı gerilimlere karşı, filtrenin giriş ve çıkış tarafına etki eden aşırı gerilim koruma devreleri tarafından sağlanan etkili koruma
- Push-in veya vidalı bağlantı teknolojisiyle kolay montaj ve kurulum sayesinde kullanıcı-dostu işlem
- FIL: Yerel eşpotansiyelli bağlama sistemine ayrı bağlantı için ilave PE klemensler ile artırılmış filtre etkisi ve EMC optimizasyonlu kurulum
- DIN ray montajı sayesinde yerden kazandırır ve uygun maliyetli
- İletilen yüksek frekanslı parazitlerin azaltılmasıyla güvenilir ve emniyetli sistem işletimi
EMC filtre uygulama alanları
Frekans dönüştürücüler, anahtarlama güç kaynakları ve aydınlatma sistemi sürücüleri, genellikle elektrik şebekelerindeki parazit kaynaklarıdır. EMC parazitinin bir kısmı, özel filtre devreleri tarafından doğrudan parazit kaynaklarında giderilir. Bununla birlikte, kalan parazit yayılarak besleme ve kontrol hatları üzerinden güçlenebilir. Bu durum kontrolörler, güç kaynakları, sensörler ve aktüatörler üzerinde öngörülemez etkiler doğurabilir. Filtrelerimiz, potansiyel olarak duyarlı ekipmanın veya hassas nihai cihazların hemen önünde paraziti sınırlandırır.
Üniversal kullanım için EMC filtreler
Entegre tip 2 aşırı gerilim korumalı EMC filtre
Çift koruma
Klasik filtreler sadece yüksek frekanslı parazitlere karşı koruma sağlar, fakat aşırı gerilim darbelerinden korumazlar. Etkili koruma için, ilave aşırı gerilim koruma komponentleri gereklidir. SFP2 filtreler, filtrenin hem giriş hem çıkış tarafını koruyan bir aşırı gerilim koruma devresine sahip olduklarından, gerilim darbelerine ve yüksek frekanslı parazite karşı etkili koruma sağlarlar.
Kolayca takın, bağlayın ve hazır! – Push-in veya vidalı bağlantı opsiyonu ile
Kolay ve esnek montaj
Basit DIN ray montajı ve değişken bağlantı teknolojisi sayesinde, filtreleri kontrol panosunda kullanmak çocuk oyuncağı. Parazit giderici filtreleri bağlamak için, hızlı Push-in bağlantı teknolojisi veya kendini kanıtlamış vidalı bağlantılar arasında seçim yapın.
İlave PE bağlantı noktaları, plastik muhafazadaki filtrelerin filtreleme etkisini artırır.
EMC optimizasyonlu kurulum
Parazit giderici filtrelerin yerel koruyucu topraklamaya bağlantısı, ilave PE bağlantı noktalarıyla gerçekleştirilir. Bu, aktif iletkenler ile toprak potansiyeli arasındaki yüksek frekanslı parazitler için filtre etkisini artırır. Bu şekilde, plastik muhafazalardaki EMC filtreler için bir EMC optimizasyonlu kurulum ve daha iyi bir koruyucu etki elde edilir.