SFP 1-5/120AC - EMC filtre aşırı gerilim koruma cihazı
2920667

Cihaz koruması, tip 3/sınıf III'e uygun, yüksek frekans parazit gerilimlerinin önlenmesi için ağ parazit giderici filtresi ile, N ve PE ayrı olan 1 fazlı besleme şebekeleri için (3 iletkenli sistem: L1, N, PE), ikaz kontağı ile.


Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Yüksek frekans girişimini zayıflatmak amacıyla geçici aşırı gerilimleri absorbe etmek için kombine koruma devresi sayesinde optimum koruyucu etki
Filtrenin giriş ve çıkış taraflarındaki aşırı gerilim koruma bileşenleri sayesinde koruma devresinin simetrik tasarımı
Koruma devresinin termal izlenmesi sayesinde aşırı ısınmaya karşı koruma
Üniversal devre tasarımı sayesinde kullanımda çok yönlülük