Yaygın olarak kullanılan ve evrensel sıkma pensesi tipi makas prensibine dayanır ve farklı kontak bağlantı tiplerine uygun çenelerle temin edilir. Bu aletlerde her kesitin kendine ait çene boşluğu bulunmaktadır. Bu, doğru konumlandırmaya dikkat edilmesi gerektiği anlamına gelir. Hassas ve hızlı işlem için çene istasyonları ilgili kablo kesiti ile etiketlenmiştir.
CRIMPFOX 4 IN 1 için yüksük magazini, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2 arasında yalıtım yakası bulunan, 8 mm uzunluğundaki yüksükler için