CLIPFIX 35 BP 500
-
Durdurucu
1632458
NS 35/7,5 DIN ray veya NS 35/15 DIN ray için hızlı montaj uç kelepçesi, etiketleme seçeneği ile, genişlik: 9,5 mm, renk: gri
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Durdurucu |
| Genişlik | 9,5 mm |
| Yükseklik | 55,6 mm |
| NS 35/7,5'te derinlik | 35,5 mm |
| Uzunluk | 55,6 mm |
| Renk | gri (RAL 7042) |
| Malzeme | PA |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| Soğukta statik izolasyon malzemesi uygulaması | -60 °C |
| Bağıl yalıtım malzemesi sıcaklığı indeksi (Elec.; UL 746 B) | 130 °C |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Yüzey yanmazlığı NFPA 130 (ASTM E 162) | geçti |
| Özel optik duman yoğunluğu NFPA 130 (ASTM E 662) | geçti |
| Duman gazı zehirliliği NFPA 130 (SMP 800C) | geçti |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -60 °C ... 105 °C (maks. kısa süreli çalışma sıcaklığı RTI Elec.) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 60 °C (kısa süreli, 24 saati aşmaz, -60 °C ila +70 °C) |
| Ortam sıcaklığı (montaj) | -5 °C ... 70 °C |
| Ortam sıcaklığı (aktivasyon) | -5 °C ... 70 °C |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 30 % ... 70 % |
| Montaj tipi | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Ürün numarası | 1632458 |
| Ambalaj birimi | 500 pc |
| Satış Kodu | BE7 |
| Ürün Kodu | BE7111 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4067923151697 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 5,718 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 5,1 g |
| Gümrük tarife no | 39269097 |
| Menşe ülke | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250302 |
| ECLASS-15.0 | 27250302 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001041 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EF3.1 İklim Değişikliği | |
| CO2e kg | 0,036 kg CO2e |
Uyumlu Ürünler
-
-
SBS 8:UNBEDRUCKT - Etiket plakası 1007235
-
KLM - Klemens dizisi etiket taşıyıcı 1004306
-
KLM 3 - Klemens dizisi etiket taşıyıcı 0811969
-
KLM 3-L - Klemens dizisi etiket taşıyıcı 0814788
-
KLM-A - Klemens dizisi etiket taşıyıcı 1004348
-
KLM 4 - Klemens dizisi etiket taşıyıcı 0811970
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN rayı delikli 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN rayı delikli 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1201798
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi 1051003
-
ZB 6 CUS - Etiket şeridi 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Etiket şeridi 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Klemens etiketleri 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Klemens etiketleri 1051430
-
UC-TM 6 - Klemens etiketleri 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Klemens etiketleri 0824589
-
UCT-TM 6 - Klemens etiketleri 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Klemens etiketleri 0829602
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi yassı 0808710
-
ZBF 6 CUS - Etiket şeridi yassı 0825027
-
UC-TMF 6 - Klemens etiketleri 0818140
-
UC-TMF 6 CUS - Klemens etiketleri 0824646
-
UCT-TMF 6 - Klemens etiketleri 0828746
-
UCT-TMF 6 CUS - Klemens etiketleri 0829665
-
ZBF 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi yassı 0808749
-
ZBF 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi yassı 0808765
-
ZBF 6,LGS:GERADE ZAHLEN - Etiket şeridi yassı 0810834
-
ZBF 6,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Etiket şeridi yassı 0810876
-
KLM 1 - Klemens dizisi etiket taşıyıcı 1004319
Avantajlarınız
Tasarım genişliği yalnızca 9,5 mm
Geniş yüzeyli markalama
Phoenix Contact çeşitli DIN ray sistemleri üzerinde güvenli bir tutuş sağlamak için kendi CLIPFIX sonuna ayraçlar tasarlandı
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018