EH 22,5 F-FP/ABS BK9005
-
Dolgu fişi
2201845
DIN ray muhafazası, Boş bağlantı noktaları için dolgu fişi (yassı tasarım), menfezli, genişlik: 21,35 mm, yükseklik: 33,39 mm, derinlik: 13,67 mm, renk: siyah (benzeri RAL 9005)
Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli.
Zorunlu Aksesuarlar
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Uygulamaya özel cihaz sabitleme için, DIN rayına veya duvara montaj
Değişken muhafaza form faktörleri sayesinde kolay yerleştirme tasarımı
Cihazın ön tarafına yatay, önden ve dikey yönelimli PCB'ler sayesinde tam esneklik
Münferit PCB bağlantıları için üç kapak versiyonu
Fonksiyonel bir cihaz tasarımı için çok çeşitli PCB bağlantı teknolojilerinin entegrasyonu