CUC-SP-J1ST-S/R4LT-LED
-
RJ45 PCB konnektörü
1149871
RJ45 PCB konnektörü, pin sayısı: 8, 10 Gbps, bağlantı yöntemi: THT dalga
Ürün Ayrıntıları
Avantajlarınız
Her uygulama için doğru sürüm. LED'li, LED'siz, tek ve çok bağlantı noktalı olarak mevcuttur
-40°C ile +85°C aralığındaki genişletilmiş sıcaklık aralığı, zorlu uygulamalarda kullanıma olanak tanır
Delik içi montaj teknolojisi (THT), dişi konnektörü PCB'ye bağlarken yüksek mekanik stabilite sağlar