Dar, 6,2 mm genişliğindeki MINI MCR-SL-PT100-UI... yapılandırılabilir, 3 yollu izole sıcaklık transdüseridir. 2, 3 ve 4 iletken bağlantı teknolojisinde IEC 60751 uyarınca Pt 100 dirençli termometreleri bağlamak için uygundur.
Elektriksel olarak izole edilmiş 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA, 0 ... 10 V, 0 ... 5 V, 1 ... 5 V, 10 ... 0 V, 20 ... 0 mA, veya çıkış tarafında 20 ... 4 mA standart analog sinyaller mevcuttur.
Muhafazanın yan tarafından erişilebilen DIP anahtarları, aşağıdaki parametreleri yapılandırmak için kullanılır:
- Bağlantı teknolojisi
- Ölçülecek sıcaklık aralığı
- Çıkış sinyali
- Hata değerlendirme tipi
Güç (19,2 V DC - 30 V DC), ya modüllerin bağlantı klemensleri üzerinden ya da DIN ray konnektörü aracılığıyla sağlanabilir.
MINI MCR-SL-PT100-UI-SP-NC
-
Dirençli termometre ölçüm transdüseri
2864286
Pt 100 sıcaklık sensörleri için ölçme ve kontrol sıcaklık transdüseri, DIP anahtarlar ile konfigüre edilir, yaylı bağlantı bulunan, önceden konfigüre edilmemiş. Yedek parça: 2902052 MINI MCR-2-RTD-UI-PT.
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Ayak elemanı (TBUS) üzerinden güç kaynağı mümkündür
IEC 60751'e uygun 2, 3 veya 4 telli PT 100 sensörleri için
Diyagnostik LED ile hata sinyali ve analog sinyal
-150 °C ila +850°C sıcaklık ölçüm aralığı
Giriş ve sinyalleri DIP siviçler ile konfigüre edilebilir
3-yollu izolasyon
Standart sinyaller oluşturma Pt 100 sinyalleri
Elektrik izolasyonu, dönüşüm, amplifikasyon ve filtrelenmesi için ultra-kompakt sıcaklık dönüştürücü