MINI MCR-SL-PT100-UI - Dirençli termometre ölçüm transdüseri
2864435

Pt 100 sıcaklık sensörleri için Ölçüm ve Kontrol Teknolojisi sıcaklık transdüseri, DIP anahtarlar aracılığıyla konfigüre edilir, vidalı bağlantı bulunan, önceden konfigüre edilmiş (lütfen sipariş koduna dikkat edin). Yedek parça: 2902048 MINI MCR-2-RTD-UI-C.

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları







Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Ayak elemanı (TBUS) üzerinden güç kaynağı mümkündür
IEC 60751'e uygun 2, 3 veya 4 telli PT 100 sensörleri için
Diyagnostik LED ile hata sinyali ve analog sinyal
Giriş ve sinyalleri DIP siviçler ile konfigüre edilebilir
-150 °C ila +850°C sıcaklık ölçüm aralığı
Standart sinyaller oluşturma Pt 100 sinyalleri
3-yollu izolasyon
Elektrik izolasyonu, dönüşüm, amplifikasyon ve filtrelenmesi için ultra-kompakt sıcaklık dönüştürücü