DIN rayları için DC/AC invertör

DC/AC invertör

QUINT POWER ailesindeki yeni DC/AC invertör doğru akımı alternatif akıma dönüştürür. Bu kompakt gerilim trafosu ile ilk kez DC uygulamalarında alternatif akım üreten bir çözüm sunuyoruz.

Avantajlarınız

  • AC çıkış geriliminin sinyal klemensi üzerinden manuel olarak seçilmesi ile tüm dünyada kullanılabilir
  • Çıkışta saf sinüs dalgası
  • Bir Endüstriyel PC'ye bağlantı için USB arayüzü, örneğin
  • Çeşitli uygulamalar için paralel bağlantı
  • Kompakt, yer kazandıran tasarım

Senkronize çıkışlı paralel bağlantı

İnvertör paralel olarak iki cihazı bağlamanızı sağlar. Bu, güç kaynağı arızası (yedeklilik) durumunda sistemlerinizin işletme güvenliğini arttırır veya size performansı artırma fırsatı sunar. İnvertör kullanılarak çıkış gücü iki katına çıkarılabilir.
İki DC/AC invertörü arasındaki haberleşme her iki çalışma modunda da faz ilişkisini senkronize eder.

QUINT DC/AC invertörlerin paralel bağlantısı

QUINT DC/AC invertörlerin paralel bağlantısı

Sürücü uygulaması için 3 fazlı şebeke

3-fazlı bir şebeke yaratmak için üç invertör paralel bağlanır. Üç DC/AC invertör birbiriyle gerçek zamanlı olarak haberleşir, böylece 120° faz kaymasını senkronize eder. Bu, üç fazlı sürücülerin de çalıştırılmasını sağlar.

QUINT DC/AC invertörler ile 3-fazlı şebeke

QUINT DC/AC invertörler ile 3-fazlı şebeke