VS-04-2X2X26C7/7-SDA/OE/2,0
-
USB kablo
1655784
Montajlı USB kablosu, ekranlı, renk: RAL 5021 (su mavisi), PUR dış kılıf, A tipi USB/standart - açık kablo ucu, uzunluk: 2 m
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Ön montajlı data kablosu |
Sensör tipi | USB 2.0 |
Kutup sayısı | 4 |
Ekranlı | evet |
İzolasyon karakteristikleri | |
Kirlilik sınıfı | 2 |
Nominal gerilim (III/3) | 125 V |
Nominal akım | 1 A |
İletim ortamı | Bakır |
İletim karakteristikleri (kategori) | USB 2.0 |
İletim hızı | 480 MBit/s |
Dalga empedansı | 100 Ω |
Mekanik veriler | |
Takma/çekme çevrimleri | ≥ 500 |
Muhafaza malzemesi | PA |
Dış kılıf, malzeme | PUR |
İletken malzeme | Çıplak Cu litz telleri |
Bağlantı 1 | |
Tasarım | Fiş düz USB Tip A |
Koruma sınıf | IP20 |
Bağlantı 2 | |
Tasarım | açık kablo |
Kablo uzunluğu | 2,00 m |
FireWire [980] | |
Kablo ağırlığı | 59 kg/km |
Kutup sayısı | 6 |
Ekranlı | evet |
Kablo tipi | FireWire [980] |
İletken yapısı | 2x2xAWG26/7 + 2xAWG20/19, S/FTP |
Sinyal runtime | 4,6 ns/m |
Sinyal hızı | 0,72 c |
İletken yapısı, sinyal hattı | 7x 0,15 mm |
AWG sinyal hattı | 26 |
İletken yapısı, besleme gerilimi | 19x 0,20 mm |
AWG enerji besleme | 20 |
Kablo kesiti | 2x 2x 0,14 mm² (Sinyal hattı) |
2x 0,5 mm² (Güç kaynağı) | |
İzolasyon dahil kablo çapı | ≤ 1,05 mm (Sinyal hattı) |
nom. 1,4 mm (Güç kaynağı) | |
Dış kablo çapı | 6,70 mm |
Dış kılıf, malzeme | PUR |
Dış kılıf, renk | su mavisi RAL 5021 |
İletken malzeme | Çıplak Cu litz telleri |
Kablo izolasyon malzemesi | PE bölümü (Sinyal hattı) |
PVC (Güç kaynağı) | |
Tek tel, renk | beyaz-mavi, beyaz-turuncu, beyaz, siyah |
Bükümlü çift | çifte kadar 2 damar |
Çift ekranlama tipi | Alüminyum poliyester folyo |
Genel bükülme | İki çift ve damara kadar iki besleme iletkeni |
Maks. iletken direnci | 150 Ω/km |
İzolasyon direnci | 5 GΩ*km |
Kuplaj direnci | 5,00 mΩ/m (10 MHz'de) |
Dalga empedansı | 100 Ω ±5 % (100 MHz'de) |
Çalışma kapasitansı | 42 pF (metre ile) |
Nominal gerilim, kablo | ≤ 125 V |
Test gerilimi | 1000 V |
Minimum eğilme yarıçapı, sabit kurulum | 5 x D |
Minimum eğilme yarıçapı, esnek kurulum | 5 x D |
En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | 34 mm |
En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj | 34 mm |
Gerilme dayanımı | ≤ 30 N |
Ekran zayıflaması | 60,00 dB (1000 MHz'e kadar) |
Ateşe dayanıklılık | IEC 60332-2-2 ile uyumlu |
Yağa dayanıklılık | EN 60811-2-1'e uygun |
Diğer direnç | DIN VDE 0282'ye uygun olarak mikroplara dayanıklı |
DIN 53504'e göre hidrolize dayanıklı | |
Önemli özellikler | Boya ve cila kaplamasını önleyen maddeler içermez |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 70 °C (kablo, sabit montaj) |
-10 °C ... 50 °C (Kablo, sabit montaj) |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıf | IP20 |
IP20 | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 60 °C (kablo, sabit montaj) |
0 °C ... 50 °C (Kablo, sabit montaj) | |
Fiş / soket |
Ürün numarası | 1655784 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Satış Kodu | ABN |
Ürün Kodu | ABNDBA |
Katalog Sayfası | Sayfa 452C-2-2019 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918993870 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 140 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 112,75 g |
Gümrük tarife no | 85444290 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018