NBC-FSBPXS/1,0-94F/R4AC-10G
-
Ağ kablosu
1412315
Ağ kablosu, muhafaza sınıfı: IP67/IP20, kablo uzunluğu: 1 m, pin sayısı: 8, 10 Gbps, CAT6A, kablo çıkışı: düz, Ethernet
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Yuvarlak konnektör (cihaz tarafı) |
Tasarım | M12 |
Sensör tipi | Ethernet |
Kutup sayısı | 8 |
Slot sayısı | 1 |
Ekranlı | evet |
Kodlama | X |
Kablo çıkışı | düz |
İzolasyon karakteristikleri | |
Kirlilik sınıfı | 3 |
Malzeme | Çinko pres döküm (nikel kaplı) |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V2 |
Sızdırmaz malzeme | FKM |
Gövde malzemesi | Çinko pres döküm, nikel kaplı |
Kontak malzemesi | CuZn |
Kontak yüzey malzemesi | altın kaplı |
Kontak taşıyıcı malzemesi | PPA |
Vidalı bağlantı için malzeme | Çinko pres döküm, nikel kaplı |
Dış kılıf, malzeme | PUR |
Nominal gerilim (III/3) | 72 V (DC) |
Nominal gerilim UN | 48 V |
Nominal akım IN | 0,5 A |
İletim ortamı | Bakır |
İletim hızı | 10 Gbps |
İletim karakteristikleri (kategori) | CAT6A |
İletim hızı | 10 GBit/s |
Bağlantı 1 | |
Tasarım | Ankastre soket düz M12 |
Kilitleme tipi | SPEEDCON |
Kodlama tipi | X (Veriler) |
Takma/çekme çevrimleri | >= 100 |
Koruma sınıf | IP65/IP67 |
Bağlantı 2 | |
Tasarım | Fiş düz RJ45 |
Takma/çekme çevrimleri | >= 750 |
Koruma sınıf | IP20 |
Kablo uzunluğu | 1,00 m |
Ethernet 10 Gbit [94F] | |
Boyutlu çizim |
|
Kablo ağırlığı | 42 kg/km |
UL AWM Tipi | 20963 (80°C/30 V) |
Kutup sayısı | 8 |
Ekranlı | evet |
Kablo tipi | Ethernet 10 Gbit [94F] |
İletken yapısı | 4x2xAWG26/7; S/FTP |
Sinyal runtime | 5,13 ns/m |
İletken yapısı, sinyal hattı | 7x 0,16 mm |
AWG sinyal hattı | 26 |
Kablo kesiti | 4x 2x 0,14 mm² |
İzolasyon dahil kablo çapı | 1,04 mm |
Dış kablo çapı | 6,40 mm ±0,2 mm |
Dış kılıf, malzeme | PUR |
Dış kılıf, renk | su mavisi RAL 5021 |
İletken malzeme | Çıplak Cu litz telleri |
Kablo izolasyon malzemesi | Köpüklü PE |
Tek tel, renk | beyaz/mavi-mavi, beyaz/turuncu-turuncu, beyaz/yeşil-yeşil, beyaz/kahverengi-kahverengi |
Kalınlık, dış kılıf | 0,65 mm |
Bükümlü çift | çifte kadar 2 damar |
Çift ekranlama tipi | Alüminyum folyo |
Genel bükülme | Damar için 4 çift |
Optik ekran kapama | 70 % |
İzolasyon direnci | ≥ 500 MΩ*km |
Döngü direnci | ≤ 290,00 Ω/km |
Dalga empedansı | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz'de) |
Kablo kapasitesi | 47 nF/km |
Nominal gerilim, kablo | ≤ 100 V |
Test gerilimi İletken/İletken | 700 V (50 Hz, 1 dk) |
Test gerilimi İletken/Ekran | 700,00 V (50 Hz, 1 dk) |
Minimum eğilme yarıçapı, sabit kurulum | 4 x D |
Minimum eğilme yarıçapı, esnek kurulum | 8 x D |
En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | 26 mm |
En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj | 52 mm |
Gerilme dayanımı | ≤ 100 N |
Yakın uç çapraz karışma zayıflaması (NEXT) | 75,3 dB (1 MHz) |
66,3 dB (4 MHz'de) | |
61,8 dB (8 MHz'de) | |
60,3 dB (10 MHz'de) | |
57,2 dB (16 MHz'de) | |
55,8 dB (20 MHz'de) | |
54,3 dB (25 MHz'de) | |
52,8 dB (31,25 MHz'de) | |
48,4 dB (62,5 MHz'de) | |
45,3 dB (100 MHz'de) | |
40,8 dB (200 MHz'de) | |
39,3 dB (250 MHz'de) | |
38,1 dB (300 MHz'de) | |
38,1 dB (400 MHz'de) | |
38,1 dB (500 MHz'de) | |
Güç toplamlı yakın uç çapraz karışma zayıflaması (PSNEXT) | 72,3 dB (1 MHz) |
63,3 dB (4 MHz'de) | |
58,8 dB (8 MHz'de) | |
57,3 dB (10 MHz'de) | |
54,2 dB (16 MHz'de) | |
52,8 dB (20 MHz'de) | |
51,3 dB (25 MHz'de) | |
49,9 dB (31,25 MHz'de) | |
45,4 dB (62,5 MHz'de) | |
42,3 dB (100 MHz'de) | |
37,8 dB (200 MHz'de) | |
36,3 dB (250 MHz'de) | |
35,1 dB (300 MHz'de) | |
33,3 dB (400 MHz'de) | |
31,8 dB (500 MHz'de) | |
Dönüş kaybı (RL) | 20 dB (1 MHz) |
23 dB (4 MHz'de) | |
24,5 dB (8 MHz'de) | |
25 dB (10 MHz'de) | |
25 dB (16 MHz'de) | |
25 dB (20 MHz'de) | |
24,2 dB (25 MHz'de) | |
23,3 dB (31,25 MHz'de) | |
20,7 dB (62,5 MHz'de) | |
19 dB (100 MHz'de) | |
16,4 dB (200 MHz'de) | |
15,6 dB (250 MHz'de) | |
15,6 dB (300 MHz'de) | |
15,6 dB (400 MHz'de) | |
15,6 dB (500 MHz'de) | |
Ekran zayıflaması | 3,1 dB (1 MHz) |
5,7 dB (4 MHz'de) | |
8 dB (8 MHz'de) | |
8,9 dB (10 MHz'de) | |
11,2 dB (16 MHz'de) | |
12,6 dB (20 MHz'de) | |
14,1 dB (25 MHz'de) | |
15,8 dB (31,25 MHz'de) | |
22,5 dB (62,5 MHz'de) | |
28,7 dB (100 MHz'de) | |
41,4 dB (200 MHz'de) | |
46,6 dB (250 MHz'de) | |
51,4 dB (300 MHz'de) | |
60,1 dB (400 MHz'de) | |
67,9 dB (500 MHz'de) | |
≥ 80,00 dB (30 ... 100 MHz'de) | |
Halojensiz | IEC 60754-1'e uygun |
Ateşe dayanıklılık | IEC 60332-1-2'e uygun |
UN ECE-R 118.03 standardına uygun olarak | |
Yağa dayanıklılık | DIN EN 60811-2-1'e uygun olarak |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj) |
-20 °C ... 80 °C (Kablo, sabit montaj) | |
Ortam sıcaklığı (montaj) | -20 °C ... 80 °C |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıf | IP67 (M12 soket) |
IP20 (RJ45 geçmeli konnektör) | |
IP67/IP20 | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) (Dişi konnektör/erkek konnektör.) | -25 °C ... 60 °C (Fiş / soket) |
Ürün numarası | 1412315 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Satış Kodu | ABN |
Ürün Kodu | ABNPAC |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356953566 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 85,3 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 77,983 g |
Gümrük tarife no | 85444290 |
Menşe ülke | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440103 |
ECLASS-15.0 | 27440103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003570 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
SCIP | dba989a0-4c52-416d-8289-194942132077 |
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Endüstriyel uygulamalar için mükemmel
Ofis, bina ve korumalı endüstriyel uygulamalar için mükemmel (ör. kontrol panolarında)
Kompakt açı
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018