WMS 50,8 (EX80)R CUS - Daralan makaron
0800711

Daralan makaron, Rulo, beyaz, kablo çapı aralığı: 16,9 ... 50,8 mm: kullanıcı tanımlı, delikli veya kesilmiş, montaj tipi: kaydırarak takma, metin alanı yüksekliği: 30000 mm, metin alanı genişliği: 80 mm

Ürün Ayrıntıları









Avantajlarınız

Münferit etiketler maksimum 30 mm uzunlukta sipariş edilebilir
UL 224 (125°C, 600 V, tüm boru sistemi)
CSA.C22.2 No. 198.1 (125°C, 600 V, tüm boru sistemi)
MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531