WMS-2 HF 6,4 (60X10)RL CUS - Daralan makaron
0833228

Daralan makaron, beyaz, kablo çapı aralığı: 3,2 ... 6,4 mm: kullanıcı tanımlı, Kesim, montaj tipi: kaydırarak takma, metin alanı yüksekliği: 60 mm, metin alanı genişliği: 10 mm

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Kollu malzeme optimum kullanımı için önceden monte edilmiştir
WMS ... küçültme kollu markalama kalıcı ve esir iletken ve kablo sağlamak
Kollar küçültmeden sonra esnek kalır