WMS-2 HF 4,8 (15X9)RL YE CUS - Daralan makaron
0833221

Daralan makaron, Rulo, sarı, kablo çapı aralığı: 2,4 ... 4,8 mm: kullanıcı tanımlı, Kesim, montaj tipi: kaydırarak takma, metin alanı yüksekliği: 9 mm, metin alanı genişliği: 15 mm

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Kollu malzeme optimum kullanımı için önceden monte edilmiştir
İşaretlenmesi iletken sadece kovan küçülterek kılavuz aracılığıyla dişli ve sabittir
WMS ... küçültme kollu markalama kalıcı ve esir iletken ve kablo sağlamak
Kollar küçültmeden sonra esnek kalır